Fehlerbehebung
Die folgende Tabelle zeigt typische Fehler und ihre Behebung.
Fehler | Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
Die KL3403 zeigt negative Leistungsaufnahme an obwohl ein Verbraucher angeschlossen ist. |
| Überprüfen Sie die Verdrahtung! |
Ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter löst aus. | Eine Phase ist auf den Nulleiter geschaltet. | Überprüfen Sie die Verdrahtung! |
Sie möchten Gleichstrom messen, die KL3403 zeigt aber keine sinnvollen Werte an. | Die DC-Filter der KL3403 sind eingeschaltet (Auslieferungszustand). | Schalten Sie die DC-Filter der KL3403 (unter Verwendung der Konfigurationssoftware KS2000 oder der Registerkommunikation (Register R32.4) ab) um Gleichspannung und Gleichstrom messen zu können. |
Bei großen Strömen treten Mess-Ungenauigkeiten auf. | Die Stromeingänge der Klemme werden übersteuert (siehe Kapitel Messfehler durch Eingangsübersteuerung). |
|
Bei Messung von kleinen Gleichspannungen treten Mess-Ungenauigkeiten auf. | Die Spannungseingänge der KL3403 weisen im Bereich von 10 bis 20 V eine kleine Nichtlinearität auf (siehe Kapitel Messfehler bei Gleichspannungsmessung). | |