Anschlussbelegung

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschlussbelegung 1:Abb.1: Anschlussbelegung

Klemmstelle

Nr.

Anschluss für

Kommentar

L1

1

Phase L1

Anschlüsse für die Spannungsmessung. (Siehe folgenden Hinweis Klemmstelle N nullen oder erden!)

L2

2

Phase L2

L3

3

Phase L3

N

4

Null-Leiter N (intern verbunden mit Klemmstelle IN,
kapazitiv verbunden* mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene)

IL1

5

Stromwandler an L1

Anschlüsse für die Stromwandler. (Siehe folgenden Hinweis Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben!)

IL2

6

Stromwandler an L2

IL3

7

Stromwandler an L3

IN

8

Sternpunkt der Stromwandler
(intern verbunden mit Klemmstelle N,
kapazitiv verbunden* mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene)

*) Bei der KL3403-0026 entfällt die kapazitive Verbindung mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene!

VORSICHT

Klemmstelle N nullen oder erden!

Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der KL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!

VORSICHT

Stromwandler bestimmungsgemäß betreiben!

Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die KL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!

UL-Konformität

Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die Vorgaben der Underwriters Laboratories zu erfüllen.

VORSICHT

Anschlussbelegung 2:

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Klemmen sind ausschließlich für die Verwendung mit dem von UL aufgelisteten E/A-System der Serien BKxxxx, BCxxxx, BXxxxx, LCxxxx, CXxxxx, KLxxxx, KSxxxx oder KMxxxx von Beckhoff vorgesehen.

VORSICHT

Anschlussbelegung 3:

cULus Überprüfung

Für die cULus Überprüfung, wurde das Beckhoff E/A-System nur auf das Risiko für Feuer oder elektrischen Schlag untersucht (in Übereinstimmung mit UL508 and CSA C22.2 No. 142).

VORSICHT

Anschlussbelegung 4:

Strangspannung gemäß UL-Vorgaben maximal 300 V

Die von in den technischen Daten beschriebene maximale Strangspannung von 500 V ist für Anwendungsfälle mit notwendiger UL-Zulassung auf 300 V zu beschränken.

VORSICHT

Anschlussbelegung 5:

Stromwandler

Strommesseingänge mit den Bezeichnungen IL1, IL2, IL3, N dürfen nur mit isolierenden Stromwandlern verbunden werden, die den verfügbaren Strom auf maximal 5 A, maximal 20 V begrenzen.

VORSICHT

Anschlussbelegung 6:

Kein erweiterter Temperaturbereich

Auch für die KL3403-0000 / KS3403-0000 gilt beim Einsatz gemäß UL-Bedingungen der eingeschränkte Temperaturbereich (siehe Technische Daten).