Anwendungsbeispiel für Gleichstrom
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
![]() | Zur Geichstrommessung DC-Filter ausschalten Schalten Sie die DC-Filter der KL3403 (unter Verwendung der Konfigurationssoftware KS2000 oder der Registerkommunikation (Register R32.4) ab) um Gleichspannung und Gleichstrom messen zu können. |
Leistungsmessung an einer Feldbusstation
Das Beispiel zeigt die Leistungsmessung an drei Stromkreisen der Feldbusstation. Die Klemme misst die:
- Leistungsaufnahme von Buskoppler und K-Bus-Versorgung
- Leistungsaufnahme der Powerkontakte
- Leistungsaufnahme der AS-i Netzteilklemme (KL9528)
Hinweis | |
Nennstrom beachten! Im Beispiel wird der Sondertyp KL3403-0010 mit einem erweiterten Strom-Messbereich (maximal 5 A) verwendet. Der Standardtyp KL3403 ist für dieses Anwendungsbeispiel aufgrund des zu kleinen Strom-Messbereichs (1A) nicht geeignet! |
Abb.19: Anwendungsbeispiel - Leistungsmessung an einer Feldbusstation