Einstellungen
Unter Einstellungen finden Sie die Dialogmaske zur Parametrierung der KL3403.

Kopfzeile
Pos.: Position der Klemme im Busklemmenblock.
Typ: Klemmentyp
Firmware: Auf der Klemme installierte Firmware-Version.
Betriebsmodus
Anwender-Skalierung aktiv (R32.0)
Hier können Sie die Anwender-Skalierung aktivieren (Default: deaktiviert).
CosPhi mit Vorzeichen (R32.5)
Hier können Sie für den CosPhi die Vorzeichendarstellung deaktivieren (Default: aktiviert).
Energiemessung invertiert (R32.6)
Hier können Sie die Invertierung des Vorzeichens der Energiemessung aktivieren (Default: deaktiviert).
Flexibles Prozessabbild aktiv (R32.3)
Hier können Sie das flexible Prozessabbild aktivieren/deaktivieren (Default:
- deaktiviert bei KL3403-0000, KL3403-0010, KL3403-0025, KL3403-0026, KL3403-0333,
- aktiviert bei KL3403-0020, KL3403-0022)
Min- und Max-Werte automatisch löschen (R32.7)
Hier können Sie das automatische Löschen der minimalen und maximalen Strom-, Spannungs- und Leistungswerte aktivieren (Default: deaktiviert).
Registerwerte
Skalierung Energieverbrauch (R35)
Hier können Sie die Skalierung der Messung des Energieverbrauch verändern (Default: KL3403-0000: 0,01 kWh, KL3403-0010: 0,05 kWh).
Minimale Eingangsspannung - Unterspannungs-Schwelle (R36)
Hier können Sie die Unterspannungs-Schwelle (Auflösung: 0,1 V) verändern.
Unterschreitet die Netzspannung die vorgegebene Unterspannungs-Schwelle (default: 10 V), wird die rote Fehler-LED aktiviert und im Status-Byte 0 das Error-Bit (SB1.6) gesetzt.
Übersetzung Stromwandler (R37)
Die KL3403 kann das Übersetzungsverhältnis eines angeschlossenen Stromwandlers bei der Messwertausgabe gleich berücksichtigen.
Wählen sie hier das Übersetzungsverhältnis eines angeschlossenen Stromwandlers aus und aktivieren Sie diese Skalierung mit dem Optionsfeld Anwender-Skalierung (R32.0).
![]() | Beachten Sie den zulässigen Wertebereich der Messwertausgabe Die Berücksichtigung des Wandler-Verhältnisses durch die KL3403 darf nur benutzt werden, wenn der berechnete resultierende Strom den Wert von 65535 nicht überschreitet! |
Messzykluszeit (R39)
Hier können Sie die Messzykluszeit (Auflösung: 1 ms) verändern (Default: 200 ms).
Löschzeit (R38)
Hier können Sie die Zeitkonstante (Auflösung: 10 ms) zum automatischen Löschen der minimalen und maximalen Strom, Spannungs- und Leistungswerte verändern (Default: 2000 ms).
Passwort
Hier können das Passwort der KL3403 (Default: 4661dez) ändern, um unbefugtes Löschen des Energieverbrauchs zu verhindern:
- Geben Sie das alte Passwort in das obere Feld ein!
- Geben Sie das neue Passwort in das mittlere Feld ein!
- Wiederholen Sie das neue Passwort im unteren Feld und drücken Sie die Schaltfläche Passwort ändern
![]() | Passwort In diesem Dialog müssen sie die Passworte in dezimaler Form eingeben! Sie können das Passwort auch über das Passwortänderungsregister (R5) verändern. |
Energieverbrauch
Hier können Sie den gespeicherten Energieverbrauch löschen. Geben Sie dazu das Passwort ein und drücken Sie die Schaltfläche Löschen.
![]() | Löschen des Energieverbrauchs Nach löschen des Energieverbrauchs kann dieser Wert nicht wiederhergestellt werden! |