Registerbeschreibung
Diese Register dienen zur Parametrierung der Leistungsmessklemme und sind für jeden Kanal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R0: Überlauf-Register für den Energieverbrauch
Wenn das Register für den Energieverbrauch (auszulesen über Prozessdatenindex 0x4) überläuft, wird dieses Überlauf-Register inkrementiert. So stehen Ihnen für die Speicherung des Energieverbrauchs 32 Bit zur Verfügung. Das Überlaufregister für den Energieverbrauch muss über die Registerkommunikation ausgelesen werden.
R5: Passwortänderungs-Register
Sie können das Passwort der KL3403 (Default: 1235hex) ändern, um unbefugtes Löschen des Energieverbrauchs zu verhindern.
Zur Änderung des Passwortes gehen Sie folgendermaßen vor:
- Tragen Sie das alte Passwort (Default: 1235hex) in das Passwort-Register (R31) ein.
- Tragen Sie das neue Passwort ein in das Passwortänderungs-Register (R5) ein.
- Wiederholen Sie das neue Passwort im Kommando-Register (R7).
Das neue Passwort ist nun ohne Reset der Klemme gültig!
R7: Kommando-Register
Kommando 0x1004: Energieverbrauch löschen (Anwender-Passwort muss gesetzt sein)
Schreiben Sie den Wert 0x1004 in das Kommandoregister um den in den Prozessdaten gespeicherten Energieverbrauch (Prozessdatenindex 0x4) und das Überlauf-Register für den Energieverbrauch (R0) zu löschen.
Kommando 0x1005: Maximalstrom löschen
Schreiben Sie den Wert 0x1005 in das Kommandoregister um den in den Prozessdaten gespeicherten Maximalstrom (Prozessdatenindex 0x5) zu löschen.
Kommando 0x1006: maximale Spannung löschen
Schreiben Sie den Wert 0x1006 in das Kommandoregister um die in den Prozessdaten gespeicherte maximale Spannung (Prozessdatenindex 0x6) zu löschen.
Kommando 0x1007: maximale Wirkleistung löschen
Schreiben Sie den Wert 0x1007 in das Kommandoregister um die in den Prozessdaten gespeicherte maximale Wirkleistung (Prozessdatenindex 0x7) zu löschen.
Kommando 0x1009: minimalen Strom löschen
Schreiben Sie den Wert 0x1009 in das Kommandoregister um den in den Prozessdaten gespeicherten minimalen Strom (Prozessdatenindex 0x9) zu löschen.
Kommando 0x100A: minimale Spannung löschen
Schreiben Sie den Wert 0x100A in das Kommandoregister um die in den Prozessdaten gespeicherte minimale Spannung (Prozessdatenindex 0xA) zu löschen.
Kommando 0x100B: minimale Wirkleistung löschen
Schreiben Sie den Wert 0x100B in das Kommandoregister um die in den Prozessdaten gespeicherte minimale Wirkleistung (Prozessdatenindex 0xB) zu löschen.
Kommando 0x1014: Energieverbrauch vorzeitig speichern
Die KL3403 zählt den Energieverbrauch im RAM und speichert die Werte nur alle 15 Minuten zyklisch im EEPROM. Wenn sie die KL3403 abschalten wollen, ohne den seit der letzten zyklischen Speicherung gemessenen Energieverbrauch zu verlieren, können sie mit diesem Befehl den aktuellen Wert manuell in das EEPROM speichern.
Kommando 0x1020: alle minimalen und maximalen Werte löschen
Schreiben Sie den Wert 0x1020 in das Kommandoregister um alle minimalen und maximalen Werte zu löschen.
Kommando 0x7000: Restore Factory Settings
Mit dem Eintrag 0x7000 in Register R7 werden für die folgenden Register die Werte des Auslieferungszustands wiederhergestellt:
R32:
- 0x0020 bei KL3403-0000, KL3403-0010, KL3403-0025, KL3403-0026, KL3403-0333 bzw.
- 0x0030 bei KL3403-0014, KL3403-0020, KL3403-0022
Wiederholung des neuen Passworts
Wiederholen Sie bei der Änderung des Passwortes im Kommandoregister das neue Passwort (siehe Beschreibung zum Passwortänderungs-Register R5).
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht in hexadezimaler Codierung die Bezeichnung der Klemme. KL3403: 0x0D4B (3403dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in hexadezimaler Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3143 (12611dez).
R17: Abgleich Gain Spannung
Dieses Register beinhaltet bei der Produktion ermittelte Abgleichwerte, die nicht verändert werden können.
R18: Abgleich Gain Strom
Dieses Register beinhaltet bei der Produktion ermittelte Abgleichwerte, die nicht verändert werden können.
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte nur in die RAM-Register, nicht aber in die EEPROM-Register gespeichert und gehen somit bei einem Neustart der Klemme verloren.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die EEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Das Feature-Register legt die Betriebsart der Klemme fest.
Bit | Feature | Wert | Erläuterung | Default |
|---|---|---|---|---|
R32.15 bis R32.8 | - | - | reserviert | 0bin |
R32.7 | enClrMinMaxValues | 1bin | automatisches Löschen der minimalen und maximalen Strom-, Spannungs- und Leistungswerte (Prozessdatenindex 0x5, 0x6, 0x7, 0x9, 0xA und 0xB) aktiviert | 0bin |
R32.6 | invEnergySign | 1bin | die Energieverbrauchsmessung wird invertiert (generatorischer Betrieb) | 0bin |
R32.5 | signCosPhi | 0bin | CosPhi (cos φ) wird immer positiv angezeigt | 1bin |
1bin | CosPhi (cos φ) wird mit Vorzeichen angezeigt: | |||
R32.4 | skipDcFilter | 0bin | DC-Filter aktiv | 0bin |
1bin | DC-Filter wird umgangen | |||
R32.3 | enFlexProcImage | 0bin | einfaches Prozessabbild (Kompatibilitäts-Modus) | 0bin/1bin* |
1bin | ||||
R32.2 | disWdTimer | 0bin | Watchdog Timer aktiv: werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus | 0bin |
1bin | Watchdog Timer nicht aktiv | |||
R32.1 | - | - | reserviert | 0bin |
R32.0 | enUserScaling | 0bin | Anwenderskalierung ist ausgeschaltet (Übersetzungsverhältnis ist 1:1) | 0bin |
1bin | Anwenderskalierung ist eingeschaltet (Übersetzungsverhältnis ist 1/R37) |
*) 0bin (KL3403-0000, KL3403-0010, KL3403-0025, KL3403-0026 KL3403-0333)
1bin (KL3403-0020, KL3403-0022)
R35: Skalierungsfaktor für die Energiemessung
Mit diesem Register können Sie die Messung der Energie skalieren. Default: 4dez (KL3403-0000 / -002x /-0333: 0,01 kWh, KL3403-0010: 0,05 kWh). Zum Ändern des Skalierungsfaktors müssen Sie zuvor in Register R31 das Anwender-Kodewort setzen!
Eintrag | 0dez | 1dez | 2dez | 3dez | 4dez | 5dez | 6dez | ... | |
Skalierungs- | KL3403-0000, KL3403-002x, | 1 mWh | 0,01 Wh | 0,1 Wh | 1 Wh | 0,01 kWh | 0,1 kWh | 1 kWh | reserviert |
KL3403-0010 | 5 mWh | 0,05 Wh | 0,5 Wh | 5 Wh | 0,05 kWh | 0,5 kWh | 5 kWh | reserviert | |
R36: Unterspannungs-Schwelle
Unterschreitet die Netzspannung die im Register R36 gespeicherte Unterspannungs-Schwelle (Auflösung: 0,1 V, Default: 100dez=10 V), wird im Status-Byte 0 das Error-Bit (SB1.6) gesetzt und die rote Fehler-LED aktiviert.
R37: Divisor des Stromwandlerverhältnisses
Die KL3403 kann das Übersetzungsverhältnis eines angeschlossenen Stromwandlers bei der Messwertausgabe gleich berücksichtigen. Geben sie hier den Divisor des Übersetzungsverhältnisses eines angeschlossenen Stromwandlers ein und schalten Sie diese Skalierung mit Bit R32.0 des Feature-Registers frei.
![]() | Beachten Sie den zulässigen Wertebereich der Messwertausgabe Die Berücksichtigung des Wandler-Verhältnisses durch die KL3403 darf nur benutzt werden, wenn der berechnete resultierende Strom den Wert von 65535 nicht überschreitet! |
R38: Zeitkonstante zum automatischen Löschen der minimalen und maximalen Werte
Bei aktiviertem Bit R32.7 werden die minimalen und maximalen Strom, Spannungs- und Leistungswerte der jeweiligen Phase nach der eingestellten Zeit gelöscht.
- Defaultwert: 2000 ms (R38 = 200)
- Auflösung: 10 ms
- Wertebereich: 10 ms bis 655350 ms
R39: Messzykluszeit
Mit diesem Register wird die Messzykluszeit des A/D-Wandlers eingestellt:
- Defaultwert: 50 ms
- Auflösung: 1 ms
- Wertebereich: 1 ms bis 65535 ms
Die richtige Einstellung des Messintervalls ist unter anderem von der Netzfrequenz abhängig (siehe Kapitel Grundlagen zur Funktion).