Control- und Status-Bytes
Control- und Status-Byte des ersten Kanals (L1)
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur KL3403 übertragen. Beachten Sie die Zuordnung der Control-Bytes zu den Prozesseingangsdatenworten.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | ChannelIdx | ProcDatIdx | ||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) | |||
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff | |||
(1bin) | Da die Prozessdatenregister der KL3403 nur gelesen werden können, ist ein Schreibzugriff nicht sinnvoll. | |||||
CB1.5 bis CB1.4 | ChannelIdx5 | Geben Sie hier den Kanal-Index des Kanals an, von dem Sie mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) einen Messwert auslesen wollen. | ||||
00bin | Kanal 1 | |||||
01bin | Kanal 2 | |||||
10bin | Kanal 3 | |||||
11bin | reserviert | |||||
CB1.3 bis CB1.0 | ProcDatIdx | Geben Sie hier den Prozessdaten-Index des Messwerts an, den Sie mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) auslesen wollen. Es werden folgende Prozessdaten-Indices unterstützt: | ||||
Index | Symbol | Messwert | Auflösung | |||
0000bin | 0x0 | Ieff | Strom (Effektivwert) | 0,001 A (KL3403-0000, KL3403-0026) | ||
0001bin | 0x1 | Ueff | Spannung (Effektivwert) | 0,1 V | ||
0010bin | 0x2 | P | 0,1 W (KL3403-0000, KL3403-0026) | |||
0011bin | 0x3 | cos φ | 0,01 | |||
0100bin | 0x4 | W | Energieverbrauch1 | default3: 0,01 kWh (KL3403-0000, KL3403-0026) | ||
0101bin | 0x5 | Imax | Spitzenwert des Stroms2 | siehe Index 0dez | ||
0110bin | 0x6 | Umax | Spitzenwert der Spannung2 | siehe Index 1dez | ||
0111bin | 0x7 | Pmax | Spitzenwert der Wirkleistung2 | siehe Index 2dez | ||
1000bin | 0x8 | f | 0,1 Hz (Messintervall: 5 s) | |||
1001bin | 0x9 | Imin | Minimalwert des Stroms2 | siehe Index 0dez | ||
1010bin | 0xA | Umin | Minimalwert der Spannung2 | siehe Index 1dez | ||
1011bin | 0xB | Pmin | Minimalwert der Wirkleistung2 | siehe Index 2dez | ||
weitere | reserviert | |||||
1) | Der Energieverbrauch wird im RAM gezählt und zyklisch alle 15 Minuten in das EEPROM gespeichert. |
2) | Die Minimal- und Spitzenwerte werden beim Abschalten der KL3403 gelöscht. |
3) | Die Auflösung des Energieverbrauchs kann für jeden Kanal mit seinem Register R35 skaliert werden. |
4) | Der Leistungsfaktor (cos φ) kann mit oder ohne Vorzeichen angezeigt werden (siehe Bit R32.5 des Feature Registers). |
5) | Das flexible Prozessabbild muss aktiviert sein (R32.3 = 1) um mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) von jedem Kanal Messwerte auslesen zu können! |
6) | Die ausgelesenen Werte sind abhängig von den an den Stromwandlern angeschlossenen Spannungen und Strömen. Sie müssen von der Applikation umgerechnet werden. |
![]() | Lebensdauer des EEPROMS Der Energieverbrauch wird in einem EEPROM gespeichert. Der Hersteller des EEPROMS spezifiziert für diesen Baustein mindestens 100000 und typisch 1 Million mögliche Schreibvorgänge. Daraus ergibt sich bei Dauerbetrieb, wenn alle 15 Minuten der Energieverbrauch in das EEPROM geschrieben wird, für den Energieverbrauchsspeicher
|
Status-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der KL3403 zur Steuerung übertragen. Beachten Sie im Prozessdatenbetrieb die Zuordnung der Control-Bytes zu den Prozesseingangsdatenworten.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | ERR L1 | ChannelIdx | ProcDatIdx | ||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | ERR L1 | 0bin | Spannung zwischen L1 und N größer als Unterspannungs-Schwelle (R36). |
1bin | Spannung zwischen L1 und N kleiner als Unterspannungs-Schwelle (R36). Die Leuchtdiode ERR L1 leuchtet. | ||
SB1.5 bis SB1.4 | ChannelIdx | 00bin | Mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) wurde ein Messwert von Kanal 1 ausgelesen. |
01bin | Mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) wurde ein Messwert von Kanal 2 ausgelesen. | ||
10bin | Mit dem Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) wurde ein Messwert von Kanal 3 ausgelesen. | ||
11bin | reserviert | ||
SB1.3 bis SB1.0 | ProcDatIdx | Index des Messwerts, der mit Eingangsdatenwort 1 (DataIN1) ausgelesen wurde. | |
Registerkommunikation
Control-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur KL3403 übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB1.5 bis CB1.0 | Reg-Nr. | Registernummer: | |
| |
Kein Prozessdatenzugriff während der Registerkommunikation! Während der Registerkommunikation kann nicht auf Datenregister zugegriffen werden! Prozessdaten, die eventuell noch angezeigt werden, sind nicht gültig! |
Status-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der KL3403 zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | R | Reg-Nr. | |||||
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB1.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB1.5 bis SB1.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. | |
Control- und Status-Byte des zweiten Kanals (L2)
Das Control-Byte 2 (CB2) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur KL3403 übertragen (Aufbau und Verwendung siehe Control-Byte 0). Beachten Sie im Prozessdatenbetrieb die Zuordnung der Control-Bytes zu den Prozesseingangsdatenworten.
Das Status-Byte 2 (SB2) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der KL3403 zur Steuerung übertragen (Aufbau und Verwendung siehe Status-Byte 0).
Control- und Status-Byte des dritten Kanals (L3)
Das Control-Byte 3 (CB3) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur KL3403 übertragen (Aufbau und Verwendung siehe Control-Byte 0). Beachten Sie im Prozessdatenbetrieb die Zuordnung der Control-Bytes zu den Prozesseingangsdatenworten.
Das Status-Byte 3 (SB3) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der KL3403 zur Steuerung übertragen (Aufbau und Verwendung siehe Status-Byte 0).