Prozessabbild
Die KL3403 stellt sich im Prozessabbild mit mindestens 9 Byte Ein- und Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset (ohne Word-Alignment*) | Byte-0ffset (mit Word-Alignment*) | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | Byte | Status-Byte 1 (SB1) | Control-Byte 1 (CB1) |
1 | 2 | Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
3 | 4 | Byte | Status-Byte 2 (SB2) | Control-Byte 2 (CB2) |
4 | 6 | Wort | DataIN2 | DataOUT2 |
6 | 8 | Byte | Status-Byte 3 (SB3) | Control-Byte 3 (CB3) |
7 | 10 | Wort | DataIN3 | DataOUT3 |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL3403 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Bytes) ist nicht möglich, da Control- und Status-Bytes für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der KL3403 erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen wird die KL3403 mit ihrem kompletten Prozessabbild dargestellt! |
Ausgabewerte
Klemmen-Typ | Nennwert (effektiv) | Ausgabe für Nennwert |
---|---|---|
KL3403-0000 | 1,0 A | 1000dez |
KL3403-0010 | 5,0 A | 1000dez |
KL3403-0014 | 60 mV | 25000dez |
KL3403-0020 | 20 mA | 1000dez |
KL3403-0022 | 20 mA | 4000dez |
KL3403-0025 | 250 mA | 1000dez |
KL3403-0026 | 1,0 A | 1000dez |
KL3403-0333 | 333 mV | 1000dez |