Einführung
Abb.1: KL3403Die 3-Phasen Leistungsmessklemme KL3403 ermöglicht die Messung der elektrischen Daten eines dreiphasigen Versorgungsnetzes:
- Die Spannung wird über den Anschluss des Netzes an die Klemmstellen L1, L2, L3 und N gemessen.
- Der Strom der drei Phasen wird über Stromwandler an den Klemmstellen IL1, IL2, IL3 und IN eingespeist.
Auch nicht sinusförmige Spannungs- und Stromverläufe können je nach Kurvenform mit einer praxistauglichen Genauigkeit von 1 % bis 5 % eingelesen werden. Die Grenzfrequenz der Berechnung beträgt 2 kHz. Durch die Einstellbarkeit des Zeitintervalls für die Berechnung der Werte ist eine Optimierung auf unterschiedlichste Einsatzfälle möglich.
Die Vorverarbeitung der KL3403 stellt Effektivwerte im Prozessabbild zur Verfügung, ohne dafür hohe Rechenleistung auf der Steuerung vorauszusetzen. Aus den Effektivwerten für Spannungen (U) und Ströme (I) berechnet die KL3403 für jede Phase die Wirkleistung (P), den Energieverbrauch (W) und den Leistungsfaktor (cos φ). Aus diesen Werten können z. B. die Scheinleistung (S) und der Phasenverschiebungswinkel (φ) leicht abgeleitet werden.
Die KL3403 ermöglicht Ihnen somit über den Feldbus eine umfangreiche Netzanalyse durchzuführen. Anhand der Werte für Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistungsaufnahme sowie Belastungszustand ist der Anlagenbediener in der Lage, die Versorgung eines Antriebs oder einer Maschine optimiert zu regeln und die Anlage vor Schäden und Ausfällen zu bewahren.
Varianten
Es stehen mehrere Varianten der KL3403 zur Verfügung.
Bezeichnung | Kommentar | Nennwert |
|---|---|---|
KL3403-0000 | Standardvariante | 1 A |
KL3403-0026 | Wie KL3403-0000, aber ohne EMV-Ableitkondensator zwischen den Klemmstellen 4/8 und dem Erdungskontakt zur Tragschiene. | 1 A |
KL3403-0010 | Leistungsmessklemme mit höher belastbaren Strompfaden. | 5 A |
KL3403-0014 | Leistungsmessklemme mit 3 zusätzlichen Spannungspfaden anstelle der Strompfade. Zum Anschluss externer Shunts. | 60 mV |
KL3403-0020 | Leistungsmessklemme mit empfindlicheren Strompfaden. | 20 mA |
KL3403-0022 | Leistungsmessklemme mit 6 Strompfaden, sonst wie KL3403-0020. | 20 mA |
KL3403-0025 | Leistungsmessklemme mit empfindlicheren Strompfaden. | 250 mA |
KL3403-0333 | Leistungsmessklemme konzipiert für den Betrieb mit 333 mV Aufsteckwandler | max. 333 mV (AC), über Messwandler xA / 333 mV |
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel Technischen Daten.