Technische Daten
Technische Daten | KL3403-... / KS3403-... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 0010 | 0014 | 0020 | 0022 | 0025 | 0026 | 0333 | |||||
Messgrößen | U, I | U, I | U1) | U, I | I2) | U, I | U, I | U, I | ||||
Berechnetet Größen | Wirkleistung, Energie, Leistungsfaktor (cosj) | |||||||||||
Messspannung | maximal 500 VAC 3~ | - | maximal 500 VAC 3~ | |||||||||
Messspannung gemäß UL-Vorgaben (siehe UL-Konformität | maximal 300 VAC 3~ | - | maximal 300 VAC 3~ | |||||||||
Messstrom | direkt (maximal) | 1 A | 5 A | 60 mV1) | 20 mA | 20 mA | 250 mA | 1 A | 333 mV (AC) | |||
über Stromwandler mit Übersetzungs- | Ü x 1 A | Ü x 5 A | - | Ü x 20 mA | Ü x 20 mA | Ü x 250 mA | Ü x 1 A | Ü x 333 mV | ||||
Eingangswiderstand Spannungspfad (typisch) | 500 kΩ | 500 kΩ | 500 kΩ | 500 kΩ | 10 Ω2) | 500 kΩ | 500 kΩ | 500 kΩ | ||||
Eingangswiderstand Strompfad (typisch) | 33 mΩ | 6,8 mΩ | ca. 10 kΩ1) | 10 Ω | 10 Ω | 100 mΩ | 33 mΩ | 40 kΩ | ||||
Auflösung | 16 Bit (intern 21 Bit) | |||||||||||
Frequenzbereich | 10 Hz bis 500 Hz | |||||||||||
0 Hz bis 500 Hz (bei deaktiviertem DC-Filter und mit Stromwandlern, die diesen Frequenzbereich unterstützen) | ||||||||||||
Grenzfrequenz | ca. 2 kHz | |||||||||||
Signalform | beliebig (unter Berücksichtigung des Frequenzbereichs und der Grenzfrequenz) | |||||||||||
Messgenauigkeit bei sinusförmigem Strom/Spannung (gesamter Messbereich, bezogen auf den Messbereichsendwert) | Spannung | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | - | 0,5% | |||||
Strom | 0,5% | 1,0% | - | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||||
Leistung (berechnet) | 1,0% | 1,5% | - | 1,0% | - | 1,0% | ||||||
Messverfahren | True RMS, Echt-Effektivwertberechnung mit 64000 Samples / s | |||||||||||
Messzykluszeit | frei konfigurierbar (50 ms pro Messwert voreingestellt) | |||||||||||
Spannungsfestigkeit | 1500 V (Anschlussklemme/K-Bus) | |||||||||||
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 72 Bit Eingänge (3 x 8 Bit Status, 3 x 16 Bit Daten) | |||||||||||
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 72 Bit Ausgänge (3 x 8 Bit Control, 3 x 16 Bit Daten) | |||||||||||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus | |||||||||||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 115 mA | |||||||||||
Steckbare Verdrahtung | bei allen Klemmen der Bauform KSxxxx | |||||||||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... + 60°C | 0°C ... + 55°C | ||||||||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C | -25°C ... + 85°C | ||||||||||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||||||||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||||||||||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||||||||||
Gewicht | ca. 75 g | |||||||||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm) | |||||||||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||||||||||
Einbaulage | beliebig | |||||||||||
Schutzart | IP20 | |||||||||||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, UL, EAC | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, UL, EAC | CE, UKCA, EAC | ||||||||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung). 1) Bei KL3403-0014: drei zusätzliche Spannungspfade anstelle der Strompfade: 60 mV zum Anschluss von externen Shunts 2) Bei KL3403-0022: drei zusätzliche Strompfade anstelle der Spannungspfade: ebenfalls 20 mA 3) Beim Einsatz im erweiterten Temperaturbereich (-25°C ... + 60°C) verringert sich die Messgenauigkeit |