Stromwandler
Grundsätzlich ist die Auswahl der Stromwandler für die KL3403 nicht kritisch. Der Innenwiderstand im Strompfad der KL3403 ist so klein, dass er bei der Betrachtung der gesamten Widerstände der Stromschleife vernachlässigt werden kann. Die Wandler müssen einen Sekundär-Nennstrom von 1 A liefern können. Der Primär-Nennstrom Ipn kann beliebig gewählt werden. Die übliche zulässige Überlastung von 1.2 x Ipn ist für die KL3403 unproblematisch, kann aber zu geringen Mess-Ungenauigkeiten führen.
Genauigkeit
Beachten Sie, dass die Gesamtgenauigkeit des Aufbaues aus KL3403 und Stromwandlern, wesentlich von der Genauigkeitsklasse der Wandler abhängt.
![]() | Zulassung und Beglaubigung Die Anordnung mit einem Stromwandler der Klasse 0,5 ist nicht zulassungs- und beglaubigungsfähig. Die KL3403 ist kein zugelassener Verrechungszähler im Sinne der Norm für Elektrizitätszähler (DIN 43 856). |
Stromarten
Die KL3403 kann beliebige Stromformen bis zu einem Grenzanteil von 2 kHz messen. Da derartige Ströme häufig durch Wechselrichter erzeugt werden und Frequenzen von weniger als 50 Hz oder sogar einen DC-Anteil enthalten können, sollte in diesen Anwendungen ein elektronischer Wandler eingesetzt werden. Die KL3403 ist auch als Sonderausführung mit einem Interface für ±20 mA verfügbar.
Überstrombegrenzungsfaktor FS
Der Überstrombegrenzungsfaktor FS Stromwandler gibt an, bei welchem Vielfachen seines des primären Nennstrom der Stromwandler in die Sättigung geht, um die angeschlossenen Messgeräte zu schützen.
Hinweis | |
Beachten Sie den Nennstrom! Die KL3403 darf nicht dauerhaft mit mehr als 5 A belastet werden! Setzen in Anlagen, in denen die Überstrombegrenzungsfaktoren der Wandler höhere Sekundärströme als 5 A erlauben, zusätzliche Zwischenwandler mit einem Übersetzungsverhältnis von 5A/1A oder 1A/5A ein! |
Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen
Im bestimmungsgemäßen Betrieb der KL3403 mit entsprechenden Stromwandlern kommt es zu keinen gefährlichen Spannungen. Die Sekundärspannung liegt im Bereich von einigen Volt. Folgende Fehlerfälle können jedoch zu hohen Spannungen führen:
- Offener Strompfad eines oder mehrerer Wandler
- Durchtrennter Nullleiter auf der Seite der Spannungsmessung der KL3403
- Allgemeine Isolationsfehler
| |
Berührungsgeschützt herstellen! Die gesamte Verdrahtung der KL3403 muss berührungsgeschützt ausgeführt und mit den entsprechenden Warnhinweisen versehen werden! Legen Sie die Isolierung für die maximale Leiterspannung des zu messenden Netzes aus! |
Die KL3403 lässt eine maximale Spannung von 500 V für normale Betriebsbedingen zu. Die Leiterspannung auf der Stromseite darf 500 V nicht überschreiten! Verwenden Sie für höhere Spannungen eine Zwischenwandlerstufe!
Ein KL3403 ist auf der Seite der Spannungsmessung mit einer Schutzimpedanz von 500 kΩ ausgestattet. Wenn der Nullleiter nicht angeschlossen ist und nur ein Anschluss auf der Seite der Spannungsmessung unter Spannung steht, ergibt sich in einem 3-Phasen-Netz mit einer Außenleiterspannung von 400 VAC eine Spannung von 230 VAC gegen Erde. Diese ist mit einem Multimeter mit 10 MΩ Innenwiderstand auch auf der Seite der Strommessung zu messen, was keinen Isolationsfehler darstellt.
Zusätzliche Messgeräte im Strompfad
Beachten Sie, dass sich durch das Hinzufügen zusätzlicher Messgeräte (z. B. Amperemeter) in den Strompfad die Gesamtscheinleistung deutlich erhöhen kann.
Außerdem ist muss der Anschluss IN der KL3403 einen Sternpunkt für die drei Sekundärwicklungen darstellen. Zusätzliche Messgeräte müssen deshalb potentialfrei sein und entsprechend verdrahtet werden.