Stromwandler von Beckhoff
Mit der lückenlosen Komplettierung der Leistungsmesskette vom Sensor bis in die Cloud ermöglicht Beckhoff ein deutlich vereinfachtes Energiemanagement und optimiert zugleich die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen. Mit einer dauerhaften und flächendeckenden Leistungsmessung lassen sich umfangreiche Inline-Analysen durchführen, die jede Abweichung erfassen und ein schnelles Eingreifen ermöglichen.

Alle von Beckhoff erhältlichen Stromwandler finden Sie im Internet unter https://www.beckhoff.de/sct
Die SCT-Stromwandler bieten die Möglichkeit, zuverlässige Leistungssensorik als festen Bestandteil der PC-basierten Steuerung direkt im Feld zu implementieren. Dabei können Anwender zwischen zwei Konzepten wählen, die jeweils − dank verschiedener Bauformen und Leistungsklassen − hoch skalierbar und daher für jede Applikation geeignet sind. Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen für Liegenschaften über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu Lösungen für Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsanforderungen ist das Portfolio der SCT-Serie äußerst breit gefächert.
Die Wahl der passenden Produktkategorie hängt dabei von der Art der Nutzung ab: Während sich mit den Durchsteck-Stromwandlern die Datenerfassung kosteneffizient und messgenau insbesondere in Neuanlagen umsetzen lässt, sind die Klappstromwandler durch ihre einfache Anbringung als unkomplizierte Nachrüstlösung geeignet.
- als Durchsteck- oder Klappstromwandler
- für Neuanlagen und für Nachrüstungen
- unterschiedliche Bauformen und Leistungsklassen
- breites Einsatzspektrum von der Liegenschaft bis zum Prüfstand