Prozessabbild
![]() | Kein kompaktes Prozessabbild Ein Betrieb der KL2531 und KL2541 mit kompaktem Prozessabbild (ohne Control- und Status-Byte) ist nicht möglich, da Control- und Status-Byte für einen sinnvollen Prozessdatenbetrieb der Klemmen erforderlich sind. Auch wenn Sie Ihren Buskoppler auf kompaktes Prozessabbild einstellen, werden KL2531 und KL2541 mit ihrem kompletten Prozessabbild dargestellt! |
Die KL2531-0000 und KL2541-0000 stellen sich im Prozessabbild mit mindestens 5 Byte Ein- und 5 Byte Ausgangsdaten dar. Diese sind wie folgt aufgeteilt:
Byte-0ffset (ohne Word-Alignment) | Byte-0ffset (mit Word-Alignment*) | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Byte | ||
1 | 2 | Wort | DataIN | DataOUT |
3 | 4 | Wort |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
Legende
SB: Status-Byte
CB: Control-Byte
DataIN: Eingangsdatenwort (Ist-Position)
DataOUT: Ausgangsdatenwort (z. B. Soll-Geschwindigkeit, siehe Prozessdaten)
SW: zusätzliches Status-Wort
CW: zusätzliches Control-Wort
Prozessdaten
Die im Prozessdatenbetrieb in den Prozessdatenworten DataIN und DataOUT übertragenen Daten sind abhängig von der Betriebsart der Schrittmotorklemme.
Betriebsart | DataIN | DataOUT |
|---|---|---|
Ist-Position (unteres Wort). | Geschwindigkeitswert (15 Bit und Vorzeichen), siehe Formel | |
Geschwindigkeitswert (11 Bit und Vorzeichen), siehe Formel. Die Klemme wertet nur Bit 4 bis 15 aus. | ||
Sollposition (15 Bit und Vorzeichen) | ||
Manueller Betrieb: Fahrauftrag: |
![]() | Sondertypen Informationen über die Sondertypen KL2531-1000 und KL2541-1000 finden Sie in einer ergänzenden Dokumentation (KL2531-1000d.chm), die auf Anfrage erhältlich ist. |