KL2541 - Anschluss
WARNUNGSetzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Klemmstellen - Linker Gehäuseteil
Klemmstelle | Nr. | Anschluss |
|---|---|---|
A | 1 | Encoder-Eingang A |
C | 2 | Encoder-Eingang C (Nulleingang). Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn im Control-Wort das Bit CW.0 gesetzt ist und eine steigende Flanke am Encoder-Eingang C auftritt. |
Encoder-Versorgung + | 3 | KL2541-0000: 24 V Encoder-Versorgung (von positivem Powerkontakt) |
Input 1 | 4 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC). Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn im Control-Wort das Bit CW.1 gesetzt ist und eine steigende Flanke am digitalen Eingang 1 auftritt. |
B | 5 | Encoder-Eingang B |
Latch/Gate | 6 | Latch-Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn im Control-Wort
Der Counter kann durch diesen Eingang gesperrt werden, wenn
Ein gesperrter Zähler wird durch das Status-Bit SW.7 von der Klemme zur Steuerung gemeldet. |
Encoder-Versorgung 0 V | 7 | Encoder-Versorgung (von negativem Powerkontakt) |
Input 2 | 8 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC). Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn im Control-Wort das Bit CW.2 gesetzt ist und eine steigende Flanke am digitalen Eingang 2 auftritt. |
Klemmstellen - Rechter Gehäuseteil
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
|---|---|---|
A1 | 1' | Motorwicklung A |
B1 | 2' | Motorwicklung B |
Sense A | 3' | Motorwicklung A |
Motorversorgung | 4' | Einspeisung für Endstufen (maximal +50 VDC) |
A2 | 5' | Motorwicklung A |
B2 | 6' | Motorwicklung B |
Sense B | 7' | Motorwicklung B |
Motorversorgung | 8' | Einspeisung für Endstufen (0 VDC) |
![]() | Anschlussbeispiele Beachten Sie die Anschlussbeispiele für die KL2541. |
Power-Kontakte
Die Powerkontakte (+24 VDC) versorgen folgende Verbraucher:
- Inkremental-Encoder (Klemmstelle 3 und 7)
- digitale Eingänge (Klemmstelle 4 und 8)
- Ausgangstreiber der Schrittmotorklemme
![]() | Einschalt-Reihenfolge der Versorgungsspannungen Die Spannung an den Power-Kontakten muss beim Einschalten der K-Bus-Spannung schon anliegen, damit interne Schaltkreise (Ausgangstreiber) initialisiert werden können. Ist das applikationsbedingt nicht möglich (Versorgung wird z. B. über Not-Aus-Kreis geschaltet), müssen Sie nach dem Hochfahren des Systems einen Software-Reset der Klemme durchführen (siehe Kommando 0x8000). |
WARNUNGFalls die K-Bus-Spannung (5 V) ausfällt, wird der Motor-Controller nicht zurückgesetzt! D. h. wenn der Motor in Bewegung ist, wird er nicht gestoppt!