KL2541 - Allgemeine Anschlussbeispiele
WARNUNGSetzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!
- den einen Motorstrang an die Klemmpunkte A1 und A2,
- den anderen Motorstrang an die Klemmpunkte B1 und B2.
- Wenn Sie einen Motorstrang an die Klemmpunkte verschiedener Ausgangstreiber (z. B. an A1 und B1) anschließen, kann dies die Ausgangstreiber der Schrittmotorklemme zerstören!
Anschlussarten
Die Schrittmotorklemme KL2541 hat bipolare Endstufen und kann damit bipolare und unipolare Motoren ansteuern.
Bipolaren Motoren
Bipolare Ansteuerung (seriell) eines bipolaren Motors | Bipolare Ansteuerung (parallel) eines bipolaren Motors |

![]() | Dokumentation zu Schrittmotoren von Beckhoff Diese beiden Beispiele zeigen den Anschluss der bipolaren Beckhoff-Motoren AS1010, AS1020, AS1030, AS1050 oder AS1060. |
Unipolare Motoren
Bipolare Ansteuerung eines unipolaren Motors |
|

Nur eine Hälfte jeder Wicklung wird angesteuert.
Encoder
Anschluss eines Encoders (24 V) |
|

Der Encoder wird über die Klemmstellen 3 (+24 V) und 7 (0 V) aus den Powerkontakten versorgt.