Mapping der Feldbus Box Module
Die Feldbus Box Module besitzen einen Speicher für das Abbild der Prozessdaten. Dieser Speicher wird vom Feldbus-Master ausgelesen bzw. beschrieben. Die Größe und die die Art des Prozessabbilds hängt vom Feldbus Box Typ, der Konfiguration, vom Feldbus-System und vom Feldbus-Master ab.
- Bit-orientierte Feldbus Box Module (hauptsächlich digitale Module) haben eine feste Anzahl an Daten.
- Nur bei den Byte-orientierten Feldbus Box Modulen (z.B. analoge
Module und Module für Sonderfunktionen) können einige Änderungen
vorgenommen werden:
- kompaktes oder komplettes Mapping
- tauschen von High- und Low-Byte (Intel-/Motorola-Format)
- Word-Alignment (nur bei LightBus und Ethernet) - Eine Koppler Box hat ein variables Mapping, das von Art und Anzahl der angeschlossenen Erweiterungsboxen abhängt.
Bit-orientierte Feldbus Box Module
Bit-orientierte Feldbus Box Module besitzen eine bestimmte Anzahl von Ein oder/und Ausgängen, die nicht verändert werden kann.
|
|
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten |
|---|---|---|
|
Modul |
Anzahl der benutzten Bits |
Anzahl der benutzten Bits |
|
IP10xx-Byyy |
8 |
0 |
|
IP20xx-Byyy |
0 |
8 |
|
IP23xx-Byyy |
4 (die 4 höherwertigen Bits werden nicht benutzt, belegen aber Prozessdatenspeicher) |
4 (die 4 höherwertigen Bits werden nicht benutzt, belegen aber Prozessdatenspeicher) |
|
IP2400-Byyy, IP2401-Byyy |
8 |
8 |
yyy steht für das Feldbus-System und den Bus-Anschluss (siehe Kapitel Bezeichnungsübersicht).
Byte-orientierte Feldbus Box Module
Byte-orientierten Feldbus Box Module können mit kompakten oder kompletten Prozessabbild betrieben werden. Die Anzahl der Bytes für das komplette Mapping ist in Klammern angegeben.
|
|
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten |
|---|---|---|
|
Modul |
Anzahl der benutzten Bytes |
Anzahl der benutzten Bytes |
|
IP15xx-Byyy |
6 (6) |
6 (6) |
|
IP25xx-Byyy |
6 (6) |
6 (6) |
|
IE2808 |
2 (3) |
2 (3) |
|
IP3xxx-Byyy |
8 (12) |
0 (12) |
|
IP41xx-Byyy |
0 (12) |
8 (12) |
|
IP5009-Byyy |
4 (6) |
4 (6) |
|
IP5109-Byyy |
6 (8) |
6 (8) |
|
IE5209 |
10 (10) |
10 (10) |
|
IP6xxx-Byyy |
6 (6) |
6 (6) |
Bei eingeschaltetem Word-Alignment kann sich die Anzahl der belegten Bytes noch erhöhen da nicht benutzte Bytes eingefügt werden können. Details entnehmen Sie bitte den modulspezifischen Mapping-Beschreibungen.
- IP/IE10xx Mapping
- IP/IE1502 Mapping
- IP/IE20xx Mapping
- IP/IE23xx Mapping
- IP/IE240x Mapping
- IP/IE2512 Mapping
- IE2808 Mapping
- IP/IE3102 Mapping
- IP/IE3112 Mapping
- IP/IE3202, KL3204 Mapping
- IP/IE3312, KL3314 Mapping
- IP/IE4112 Mapping
- IP/IE4132, KL4132 Mapping
- IP/IE5009 Mapping
- IP/IE5109 Mapping
- IP5209 Mapping
- IP/IE60x2 Mapping