IP/IE4112 Mapping
Kompakte Auswertung im Intel-Format
Default-Mapping für CANopen, DeviceNet, Modbus, RS232 und RS485
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: nein |
0 |
- |
- |
Ch1 D1 |
Ch1 D0 |
|
1 |
- |
- |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 | |
|
2 |
- |
- |
Ch3 D1 |
Ch3 D0 | |
|
3 |
- |
- |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 | |
Kompakte Auswertung im Motorola-Format
Default-Mapping für Profibus und Interbus
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: nein |
0 |
- |
- |
Ch1 D0 |
Ch1 D1 |
|
1 |
- |
- |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 | |
|
2 |
- |
- |
Ch3 D0 |
Ch3 D1 | |
|
3 |
- |
- |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
Ch1 D0 |
SB1 |
Ch1 D0 |
CB1 |
|
1 |
SB2 |
Ch1 D1 |
CB2 |
Ch1 D1 | |
|
2 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 | |
|
3 |
Ch3 D0 |
SB3 |
Ch3 D0 |
CB3 | |
|
4 |
SB4 |
Ch3 D1 |
CB4 |
Ch3 D1 | |
|
5 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
Ch1 D1 |
SB1 |
Ch1 D1 |
CB1 |
|
1 |
SB2 |
Ch1 D0 |
CB2 |
Ch1 D0 | |
|
2 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 | |
|
3 |
Ch3 D1 |
SB3 |
Ch3 D1 |
CB3 | |
|
4 |
SB4 |
Ch3 D0 |
CB4 |
Ch3 D0 | |
|
5 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 | |
Komplette Auswertung im Intel-Format bei Word-Alignment
Default-Mapping für Lightbus und Ethernet sowie Controller Box (IL230x-Cxxx)
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
reserviert |
SB1 |
reserviert |
CB1 |
|
1 |
Ch1 D1 |
Ch1 D0 |
Ch1 D1 |
Ch1 D0 | |
|
2 |
reserviert |
SB2 |
reserviert |
CB2 | |
|
3 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 | |
|
4 |
reserviert |
SB3 |
reserviert |
CB3 | |
|
5 |
Ch3 D1 |
Ch3 D0 |
Ch3 D1 |
Ch3 D0 | |
|
6 |
reserviert |
SB4 |
reserviert |
CB4 | |
|
7 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
reserviert |
SB1 |
reserviert |
CB1 |
|
1 |
Ch1 D0 |
Ch1 D1 |
Ch1 D0 |
Ch1 D1 | |
|
2 |
reserviert |
SB2 |
reserviert |
CB2 | |
|
3 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 |
Ch2 D0 |
Ch2 D1 | |
|
4 |
reserviert |
SB3 |
reserviert |
CB3 | |
|
5 |
Ch3 D0 |
Ch3 D1 |
Ch3 D0 |
Ch3 D1 | |
|
6 |
reserviert |
SB4 |
reserviert |
CB4 | |
|
7 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 |
Ch4 D0 |
Ch4 D1 | |
Legende
Komplette Auswertung: Zusätzlich zu den Prozessdaten werden auch
die Control- und Status-Bytes in den Adressraum eingeblendet.
Motorola-Format: Einstellbar ist Motorola- oder Intel-Format.
Word-Alignment: Damit der Adressbereich der Kanäle immer auf einer
Wortgrenze beginnt, werden Leer-Bytes in das Prozessabbild
eingefügt.
SB n: Status-Byte für Kanal n (erscheint im
Eingangsprozessabbild)
CB n: Control-Byte für Kanal n (erscheint im
Ausgangsprozessabbild)
Ch n D0: Kanal n, niederwertiges Daten-Byte
Ch n D1: Kanal n, höherwertiges Daten-Byte
reserviert: Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat
aber keine Funktion.
"-": Diese Byte wird von der Feldbus Box nicht
belegt oder benutzt.