IP5209 Mapping
Im Auslieferungszustand werden diese Module im Standard Format mit 8 Byte Nutzdaten ausgeliefert (Default: 8 Byte Nutzdaten, 9 Byte gesamt). Durch Umschalten des Feature Registers R32 kann auch ein 5-Byte Prozessinterface gewählt werden. Die Datenbytes des Latch-Wertes D4-D7 entfallen dann!
Auswertung im Intel-Format
Default-Mapping für CANopen, DeviceNet, Modbus, RS232 und RS485
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: egal |
0 |
D0 |
SB |
D0 |
CB |
|
1 |
D2 |
D1 |
D2 |
D1 | |
|
2 |
D4 |
D3 |
reserviert |
D3 | |
|
3 |
D6 |
D5 |
reserviert |
reserviert | |
|
4 |
- |
D7 |
- |
reserviert | |
Auswertung im Motorola-Format
Default-Mapping für Profibus und Interbus
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: egal |
0 |
D3 |
SB |
D3 |
CB |
|
1 |
D1 |
D2 |
D1 |
D2 | |
|
2 |
D7 |
D0 |
reserviert |
D0 | |
|
3 |
D5 |
D6 |
reserviert |
reserviert | |
|
4 |
- |
D4 |
reserviert |
- | |
Auswertung im Intel-Format bei Word-Alignment
Default-Mapping für Lightbus und Ethernet
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: egal |
0 |
- |
SB |
- |
CB |
|
1 |
D1 |
D0 |
D1 |
D0 | |
|
2 |
D3 |
D2 |
D3 |
D2 | |
|
3 |
D5 |
D4 |
reserviert |
reserviert | |
|
4 |
D7 |
D6 |
reserviert |
reserviert | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: egal |
0 |
- |
SB |
- |
CB |
|
1 |
D2 |
D3 |
D2 |
D3 | |
|
2 |
D0 |
D1 |
D0 |
D1 | |
|
3 |
D6 |
D7 |
reserviert |
reserviert | |
|
4 |
D4 |
D5 |
reserviert |
reserviert | |
Legende
Komplette Auswertung: Zusätzlich zu den Prozessdaten werden auch
die Control- und Status-Bytes in den Adressraum eingeblendet.
Motorola-Format: Einstellbar ist Motorola- oder Intel-Format.
Word-Alignment: Damit der Adressbereich der Kanäle immer auf einer
Wortgrenze beginnt, werden Leer-Bytes in das Prozessabbild
eingefügt.
SB: Status-Byte (erscheint im Eingangsprozessabbild)
CB: Control-Byte (erscheint im Ausgangsprozessabbild)
D0, D1, D2, D3: Bytes für den Counter-Wert (lesen),
Zählwert
D4, D5, D6, D7: Bytes für den Latch-Wert (lesen)
reserviert: Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat
aber keine Funktion.
"-": Diese Byte wird von der Feldbus Box nicht
belegt oder benutzt.