IP/IE5009 Mapping
Kompakte Auswertung im Intel-Format
Default-Mapping für CANopen, DeviceNet, Modbus, RS232 und RS485
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: nein |
0 |
D1 |
D0 |
- |
- |
|
1 |
D3 |
D2 |
- |
- | |
Kompakte Auswertung im Motorola-Format
Default-Mapping für Profibus und Interbus
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: nein |
0 |
D2 |
D3 |
- |
- |
|
1 |
D0 |
D1 |
- |
- | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
D0 |
SB |
Reg0 |
Control |
|
1 |
D2 |
D1 |
reserviert |
Reg1 | |
|
2 |
- |
D3 |
- |
reserviert | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
D3 |
SB |
Reg1 |
CB |
|
1 |
D1 |
D2 |
reserviert |
Reg0 | |
|
2 |
- |
D0 |
- |
reserviert | |
Komplette Auswertung im Intel-Format bei Word-Alignment
Default-Mapping für Lightbus und Ethernet sowie Controller Box (IL230x-Cxxx)
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
reserviert |
SB |
reserviert |
CB |
|
1 |
D1 |
D0 |
Reg1 |
Reg0 | |
|
2 |
D3 |
D2 |
reserviert |
reserviert | |
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: ja |
0 |
reserviert |
SB |
reserviert |
CB |
|
1 |
D2 |
D3 |
Reg0 |
Reg1 | |
|
2 |
D0 |
D1 |
reserviert |
reserviert | |
Legende
Komplette Auswertung: Zusätzlich zu den Prozessdaten werden auch
die Control- und Status-Bytes in den Adressraum eingeblendet.
Motorola-Format: Einstellbar ist Motorola- oder Intel-Format.
Word-Alignment: Damit der Adressbereich der Kanäle immer auf einer
Wortgrenze beginnt, werden Leer-Bytes in das Prozessabbild
eingefügt.
SB: Status-Byte (erscheint im Eingangsprozessabbild)
CB: Control-Byte (erscheint im Ausgangsprozessabbild)
D0 - D3 : Daten Bytes 0 bis 3
Reg0: niederwertiges Byte für Register Kommunikation
Reg1: höherwertiges Byte für Register Kommunikation
reserviert: Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat
aber keine Funktion.
"-": Diese Byte wird von der Feldbus Box nicht
belegt oder benutzt.