IP/IE60x2 Mapping
Standardformat
(Default: 5 Byte Nutzdaten, 6 Byte gesamt)
Im Auslieferungszustand werden diese Module im Standard Format mit
5 Byte Nutzdaten ausgeliefert.
|
|
Adresse |
Eingangsdaten |
Ausgangsdaten | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bedingungen |
Wort-Offset |
High-Byte |
Low-Byte |
High-Byte |
Low-Byte |
|
Komplette Auswertung: egal |
0 |
D0 |
SB |
D0 |
CB |
|
1 |
D2 |
D1 |
D2 |
D1 | |
|
2 |
D4 |
D3 |
D4 |
D3 | |
Legende
Komplette Auswertung: Zusätzlich zu den Prozessdaten werden auch
die Control- und Status-Bytes in den Adressraum eingeblendet.
Motorola-Format: Einstellbar ist Motorola- oder Intel-Format.
Word-Alignment: Damit der Adressbereich der Kanäle immer auf einer
Wortgrenze beginnt, werden Leer-Bytes in das Prozessabbild
eingefügt.
SB: Status-Byte (erscheint im Eingangsprozessabbild)
CB: Control-Byte (erscheint im Ausgangsprozessabbild)
D0, D1, D2, D3, D4: Daten-Bytes
reserviert: Dieses Byte belegt den Prozessdatenspeicher, hat
aber keine Funktion.
"-": Diese Byte wird von der Feldbus Box nicht
belegt oder benutzt.