Übersicht
Name | Funktion | Steckverbinder- | Anzugs- |
|---|---|---|---|
X01 | M12-Buchse | 0,6 Nm 1) | |
X02 | M12-Buchse (EPP7041-1002) M12-Stecker (EPP7041-3002) | 0,6 Nm 1) | |
X03 | M12-Buchse | 0,6 Nm 1) | |
X04 | M12-Buchse | 0,6 Nm 1) | |
X50 | M8-Buchse, P-kodiert | 0,4 Nm 1) | |
X51 | M8-Buchse, P-kodiert | 0,4 Nm 1) |
1) Montieren Sie Stecker an diesen Steckverbindern mit einem Drehmomentschlüssel; z.B. ZB8801 von Beckhoff.
Schutzkappen
- Verschließen Sie nicht benutzte Steckverbinder mit Schutzkappen.
- Stellen Sie den korrekten Sitz von vormontierten Schutzkappen sicher.
Schutzkappen werden werksseitig vormontiert, um Steckverbinder beim Transport zu schützen. Sie sind u. U. nicht fest genug angezogen, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten.