Digitale Eingänge und Ausgänge: X03
Pinbelegung
M12-Buchse | Pin | Funktion | Symbol | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|---|---|
1 | Hilfsspannung 24 VDC | +24 V Us | braun | |
2 | Digitaler Eingang B | Input B | weiß | |
3 | Masse | GND | blau | |
4 | Digitaler Eingang A | Input A | schwarz | |
5 | Digitaler Ausgang | OUT | grau |
1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx