Schrittmotor-Anschluss: X01

Pinbelegung

M12-Buchse

Pin

Funktion

Symbol

Aderfarbe 1)

Schrittmotor-Anschluss: X01 1:

1

Motorwicklung A

A1

braun

2

A2

weiß

3

Motorwicklung B

B1

blau

4

B2

schwarz

5

n.c.

n.c.

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

Anschluss-Beispiel: Bipolarer Schrittmotor, serieller Anschluss

Schrittmotor-Anschluss: X01 2:

Anschluss-Beispiel: Bipolarer Schrittmotor, paralleler Anschluss

Schrittmotor-Anschluss: X01 3:

Anschluss-Beispiel: Unipolarer Schrittmotor

Schrittmotor-Anschluss: X01 4:

Bei unipolaren Schrittmotoren wird nur die Hälfte jeder Wicklung bestromt.