Inkremental-Encoder: X04

Hinweis

Die Encoder-Versorgungsspannung ist nicht kurzschlussfest

Defekt durch Kurzschluss möglich.

  • Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Encoder-Versorgungsspannung.

Pinbelegung

M12-Buchse

Pin

Funktion

Symbol

Aderfarbe 1)

Inkremental-Encoder: X04 1:

1

GND

GND

braun

2

Encoder-Versorgung 24 VDC

V ENC

weiß

3

Signaleingang A

A ENC

blau

4

Signaleingang B

B ENC

schwarz

5

Referenzimpuls / Nullimpuls

C ENC

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Encoderleitungen von Beckhoff: ZK4000-5100-2xxx, ZK4000-5151-0xxx.

Anschluss-Beispiel

Inkremental-Encoder: X04 2: