Einführung
EPP2316-0003
EPP2316-0008
8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A
Die EtherCAT P-Box EPP2316 kombiniert acht Digital-Eingänge und acht Digital-Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge stehen mit einer Filterkonstante von 10 μs zur Verfügung.
Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Der Signalanschluss erfolgt bei der EPP2316-0008 über eine 25-polige D-Sub-Buchse. Der Signalanschluss erfolgt bei der EPP2316-0003 über zwei ZS2001-Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in ein- und dreipoliger Ausführung. Das Modul wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.
Signalzustand und Status werden gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt.