Digitale Eingänge ZS2001
Die Steckverbinder ZS2001 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Kapitel Zubehör.
Hinweis | |
Unterschiedliche Nummerierung der Pins Verwechselungsgefahr: Die Pins sind auf der Box anders nummeriert als auf dem ZS2001. |
Pin | Aufdruck auf dem ZS2001 | Beschreibung |
---|---|---|
Us1 | 24 | Sensorversorgung: 24 VDC aus US |
1 | 0 | Input 1 |
2 | 1 | Input 2 |
3 | 2 | Input 3 |
4 | 3 | Input 4 |
5 | 4 | Input 5 |
6 | 5 | Input 6 |
7 | 6 | Input 7 |
8 | 7 | Input 8 |
GNDs | 0V | GNDS |
Verwenden Sie die Ausgangsspannung Us1 als Versorgungsspannung für Sensoren. Stellen Sie sicher, dass die Summe der Versorgungsströme aller angeschlossenen Sensoren den Summenstrom von 0,5 A nicht überschreitet.
ZS2001-0004 hat drei Reihen mit jeweils zehn Klemmkontakten. Die erste Reihe ist belegt wie in der Tabelle dargestellt. Die zweite und dritte Reihe sind vorgesehen, um die Versorgungsspannung und die Masse zu verteilen. Siehe Anschluss-Beispiele.
Anschluss-Beispiele
|
| ||
ZS2001-0001 ZS2001-0002 |
| ZS2001-0004 |
|
Die Grafik zeigt den Anschluss von 8 Sensoren in Einleitertechnik sowie von jeweils einem Sensor in Zwei- und Dreileitertechnik.
Bitte beachten Sie für Steckverbinder ZS2001-0004: zwei Brücken (24 V und 0 V) sind erforderlich um die Klemmstellen für Zwei- und Dreileiteranschlusstechnik zu versorgen.