Status-LEDs
Abb.3: EPP2316-0008 - Status-LEDsLED-Anzeigen
LED | Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|
STATUS 1-8 | leuchtet grün | mindestens an einem Eingang der Kanäle 1-8 liegt ein Signal (24 V) an |
STATUS 9-16 | leuchtet grün | mindestens ein Ausgang der Kanäle 9-16 ist gesetzt |
leuchtet rot | mindestens ein Ausgang der Kanäle 9-16 hat einen Fehler | |
US | aus | Versorgungsspannung US nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung US vorhanden | |
UP | aus | Versorgungsspannung UP nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung UP vorhanden |