Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Ausgangsströme der Digital-Ausgänge + Ausgangsströme der Hilfsspannungs-Ausgänge |
Digital-Eingänge | EPP2316-0003 | EPP2316-0008 |
|---|---|---|
Anzahl | 8 | |
Anschluss | ZS2001 | D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |
Eingangsfilter | 10 µs | |
Signalspannung "0" | -3…+5 V DC | |
Signalspannung "1" | +11…+30 V DC | |
Eingangsstrom | 6 mA bei 24 V DC | |
Sensorversorgung | 24 V DC aus US, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe | 24 V DC aus US, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe |
Digital-Ausgänge | EPP2316-0003 | EPP2316-0008 |
|---|---|---|
Anzahl | 8 | |
Anschluss | ZS2001 | D-Sub-Buchse, 25-polig, Gewinde UNC4-40 |
Leitungslänge | max. 30 m | |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
Nennspannung | 24 V DC aus UP | |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal | |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A je Kanal | |
Schaltzeiten | TON: 25 µs typ., | TON: 60 µs typ., |
Diagnose | ja | |
Hilfsspannung | 24 V DC aus UP, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe | 24 V DC aus UP, kurzschlussfest max. 0,5 A in Summe |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B × H × T | 30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Technische Daten | EPP2316-0003 | EPP2316-0008 |
|---|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C | -25…+60 °C -25…+55 °C gemäß cULus |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Zusätzliche Prüfungen | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | IP65, IP66, IP67 gemäß EN 60529 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |