Objekte zur Parametrierung

Index 8000: BCT Settings

Index
(hex)

Name

Beschreibung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

BCT Settings

 

UINT8

RO

0x1A (26dez)

8000:01

Disable chopper on overtemperature

Übertemperatur-Schutz deaktivieren.

BOOL

RW

TRUE

8000:02

Enable filter

Den Messwert-Filter aktivieren.

BOOL

RW

TRUE

8000:03

Overcurrent Protection Reset

Überstrom-Schutz zurücksetzen.

BOOL

RW

FALSE

8000:11

Chopper threshold overvoltage

Wenn die Spannung UP diesen Wert überschreitet, wird der Chopper eingeschaltet.

Einheit: mV.

UINT32

RW

50000dez

8000:12

Chopper threshold undervoltage

Wenn die Spannung UP diesen Wert unterschreitet, wird das Bit „Undervoltage“ in den Prozessdaten gesetzt.

Einheit: mV.

UINT32

RW

22000dez

8000:13

Chopper hysteresis voltage

Hysterese-Spannung für das Abschalten des Choppers.

Einheit: mV.

UINT32

RW

1000dez

8000:14

Terminal overtemperature threshold

Falls die interne Temperatur diesen Wert überschreitet, wird das Bit „Terminal Overtemperature“ auf TRUE gesetzt.

Einheit: °C.

UINT8

RW

80dez

8000:15

Ambient temperature offset

Tragen Sie hier die Umgebungstemperatur ein. Dieser Wert geht in die Berechnung der Temperatur des Bremswiderstands ein.

Einheit: °C.

UINT8

RW

50dez

8000:18

I2T warn level

Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird das Bit "I2T warning" auf TRUE gesetzt.

Einheit: °C.

UINT16

RW

100dez

8000:19

I2T error level

Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird der Chopper deaktiviert. Das Bit "I2T error" wird auf TRUE gesetzt.

Einheit: °C.

UINT16

RW

120dez

8000:1A

Filter Settings

Messwert-Filter Typ:

0: FIR 50Hz
1: FIR 60Hz
2: IIR1
3: IIR2
4: IIR3
5: IIR4
6: IIR5
7: IIR6
8: IIR7
9: IIR8

UINT16

RW

0