Temperatur des Bremswiderstands
Die Temperatur des Bremswiderstands wird nicht direkt gemessen. Sie wird intern aus dem zeitlichen Verlauf des Strom-Messwerts berechnet.
Temperatur-Berechnung konfigurieren
Für die Berechnung der Temperatur des Bremswiderstands muss die Umgebungstemperatur bekannt sein.
Tragen Sie die Umgebungstemperatur in den Parameter 8000:15 „Ambient temperature offset“ ein. Die Werkseinstellung ist 50 °C.
Übertemperatur-Abschaltung
Wenn die Temperatur des Bremswiderstands zu hoch ist, deaktiviert der Übertemperatur-Schutz den Chopper.
Siehe Kapitel Übertemperatur-Schutz.
Prozessdaten aktivieren
Sie können sich die Temperatur des Bremswiderstands in den Prozessdaten anzeigen lassen. Aktivieren Sie dazu Sie das Prozessdatenobjekt 0x1A01.
Vorgehensweise in TwinCAT 3:

- 1. Im Solution Explorer auf EP9576-1032 doppelklicken.
- 2. Den Karteireiter „Process data“ auswählen.
- 3. Im Feld „Sync Manager“ auf „Inputs“ klicken.
- 4. Im Feld „PDO Assignment (0x1C13)“ einen Haken bei „0x1A01“ setzen.
- Das Prozessdatenobjekt BCT Load wird zu den Prozessdaten hinzugefügt.