Übertemperatur-Schutz
Der Übertemperatur-Schutz deaktiviert den Chopper, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
- Die Temperatur des Bremswiderstands überschreitet den Grenzwert "I2T error level".
- Die interne Temperatur der Box überschreitet 80 °C. (ab Firmware 03)
In beiden Fällen wird außerdem das Bit „I2T error“ in den Prozessdaten auf 1 gesetzt.
Der Chopper wird wieder aktiviert, wenn die Temperatur des Bremswiderstands den Grenzwert "I2T warn level" unterschreitet bzw. die interne Temperatur der Box unter 70 °C sinkt. (Hysterese)
Parameter
Index | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:18 | I2T warn level | Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird das Bit "I2T warning" auf TRUE gesetzt. Einheit: °C. | UINT16 | RW | 100dez |
8000:19 | I2T error level | Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird der Chopper deaktiviert. Das Bit "I2T error" wird auf TRUE gesetzt. Einheit: °C. | UINT16 | RW | 120dez |
Übertemperatur-Warnung
Das Bit „I2T warning“ in den Prozessdaten wird auf 1 gesetzt, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
- Die Temperatur des Bremswiderstands überschreitet den Grenzwert „I2T warn level“.
- Die interne Temperatur der Box überschreitet 70 °C. (ab Firmware 03)
Der Chopper wird aber noch nicht deaktiviert. Sie können also noch auf die Warnung reagieren. Sobald der entsprechende Schwellwert wieder unterschritten wird, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt.
Deaktivieren der Übertemperatur-Abschaltung
Sie können die Übertemperatur-Abschaltung des Choppers deaktivieren, indem Sie den Parameter 8000:01 „Disable chopper on overtemperature“ auf FALSE setzen.