Messwert-Filter
Die Messwerte „DC Link voltage“ und „Resistor current“ können mit einem digitalen Filter gefiltert werden.
In der Werkseinstellung ist das Messwert-Filter bereits aktiviert.
Parameter
Index | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:02 | Enable filter | Den Messwert-Filter aktivieren. | BOOL | RW | TRUE |
8000:1A | Filter Settings | Messwert-Filter Typ: 0: FIR 50Hz | UINT16 | RW | 0 |