Objekte zur Parametrierung
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 DPO Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | DPO Settings Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:02 | Default State Us | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:03 | Default State Up | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:04 | Enable Sum Current Limitation | Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom Us+Up an diesem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Characteristic | Auslösecharakteristik der Überlastabschaltung:
Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8000:12 | Nominal Current Us | Nennstrom für US. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8000:13 | Nominal Current Up | Nennstrom für UP. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8000:14 | Nominal Sum Current | Nominaler Maximal-Summenstrom (Us+Up) auf dem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
8000:15 | Timestamp 1 Trigger | Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor an diesem Port detektiert. Mögliche Werte:
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:16 | Timestamp 2 Trigger | Siehe 8000:15. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F DPO Vendor Data Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
800F:0 |
DPO Vendor Data Ch.1 |
|
USINT |
RO |
0x14 (20dez) |
|
800F:11 |
GainS |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
800F:12 |
OffsetS |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
800F:13 |
GainP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
800F:14 |
OffsetP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
Index 8010 DPO Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | DPO Settings Ch.2 |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8010:02 | Default State Us | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:03 | Default State Up | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:04 | Enable Sum Current Limitation | Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom Us+Up an diesem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Characteristic | Auslösecharakteristik der Überlastabschaltung:
Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8010:12 | Nominal Current Us | Nennstrom für US. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8010:13 | Nominal Current Up | Nennstrom für UP. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8010:14 | Nominal Sum Current | Nominaler Maximal-Summenstrom (Us+Up) auf dem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
8010:15 | Timestamp 1 Trigger | Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor an diesem Port detektiert. Mögliche Werte:
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:16 | Timestamp 2 Trigger | Siehe 8010:15. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
801F DPO Vendor Data Ch.2
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
801F:0 |
DPO Vendor Data Ch.2 |
|
USINT |
RO |
0x14 (20dez) |
|
801F:11 |
GainS |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
801F:12 |
OffsetS |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
801F:13 |
GainP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
801F:14 |
OffsetP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
Index 8020 DPO Settings Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | DPO Settings Ch.3 |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8020:02 | Default State Us | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:03 | Default State Up | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8020:04 | Enable Sum Current Limitation | Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom Us+Up an diesem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:11 | Characteristic | Auslösecharakteristik der Überlastabschaltung:
Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8020:12 | Nominal Current Us | Nennstrom für US. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8020:13 | Nominal Current Up | Nennstrom für UP. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8020:14 | Nominal Sum Current | Nominaler Maximal-Summenstrom (Us+Up) auf dem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
8020:15 | Timestamp 1 Trigger | Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor an diesem Port detektiert. Mögliche Werte:
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:16 | Timestamp 2 Trigger | Siehe 8020:15 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
802F DPO Vendor Data Ch.3
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
802F:0 |
DPO Vendor Data Ch.3 |
|
USINT |
RO |
0x14 (20dez) |
|
802F:11 |
GainS |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
802F:12 |
OffsetS |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
802F:13 |
GainP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
802F:14 |
OffsetP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
Index 8030 DPO Settings Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8030:0 | DPO Settings Ch.4 |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8030:02 | Default State Us | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:03 | Default State Up | Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8030:04 | Enable Sum Current Limitation | Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom Us+Up an diesem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:11 | Characteristic | Auslösecharakteristik der Überlastabschaltung:
Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8030:12 | Nominal Current Us | Nennstrom für US. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8030:13 | Nominal Current Up | Nennstrom für UP. Einheit: mA Wertebereich: 1000 ... 3000dez Siehe Kapitel Überlastschutz. | UINT16 | RW | 0x0BB8 (3000dez) |
8030:14 | Nominal Sum Current | Nominaler Maximal-Summenstrom (Us+Up) auf dem Ausgang. Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme. | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
8030:15 | Timestamp 1 Trigger | Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor an diesem Port detektiert. Mögliche Werte:
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:16 | Timestamp 2 Trigger | Siehe 8030:15 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
803F DPO Vendor Data Ch.4
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
803F:0 |
DPO Vendor Data Ch.4 |
|
USINT |
RO |
0x14 (20dez) |
|
803F:11 |
GainS |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
803F:12 |
OffsetS |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
803F:13 |
GainP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
803F:14 |
OffsetP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
Index 8040 LOG Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8040:0 | LOG Settings |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8040:11 | Sampling Rate | Abtastrate des Daten-Loggers
Siehe Kapitel Daten-Logger. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
Index F80E DPO Settings Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80E:0 | DPO Settings Device |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
F80E:02 | Enable Sum Current Limitation | Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom ∑ US + ∑ UP. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F80E:05 | Disable Up Undervoltage Error | Deaktiviert den Unterspannungs-Schutz für die Peripheriespannung UP. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
F80E:11 | Startup Delay | Stellt die Zeit ein, die zwischen zwei Einschaltvorgängen eingehalten wird:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F80E:12 | Nominal Sum Current | Nominaler Maximalstrom für den Summenstrom. | INT16 | RW | 0x5DC0 (24000dez) |
F80E:13 | Sum Current Characteristic | Gibt die Charakteristik an, mit der die Stromüberwachung reagiert:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F80E:15 | Timestamp 1 Trigger | Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor detektiert. Mögliche Werte:
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F80E:16 | Timestamp 2 Trigger | Siehe F80E:15. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F81F DPO Vendor Data Device
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F81F:0 |
DPO Vendor Data Device |
|
USINT |
RO |
0x1a (26dez) |
|
F81F:10 |
Enable Calibration Mode |
|
BOOL |
RW |
00 |
|
F81F:11 |
GainS |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
F81F:12 |
OffsetS |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
F81F:13 |
GainP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
F81F:14 |
OffsetP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
F81F:15 |
Gain US |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
F81F:16 |
Offset US |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
F81F:17 |
Gain UP |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
F81F:18 |
Offset UP |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |
|
F81F:19 |
Gain Temperature |
|
UINT |
RW |
0x4000 (16384dez) |
|
F81F:1A |
Offset Temperature |
|
INT |
RW |
0x0 (0dez) |