Überlastschutz

Jeder EtherCAT P-Port hat für die Ausgangsspannungen US und UP je einen Überlastschutz. Wenn eine Ausgangsspannung wegen Überlast abgeschaltet wird, bleiben alle anderen Ausgangsspannungen eingeschaltet.

Der Überlastschutz umfasst zwei Schutzmechanismen:

Überlastschutz 1:

 

Ab Hardware 04

Bis Hardware 03

Nennstrom (default)

3,0 A

3,0 A

Strombegrenzung

3,3 A

5,0 A

Thermische Abschaltzeit

typ. 160 ms

typ. 75 ms

Oberhalb des eingestellten Nennstroms wird das Statusbit „Warning“ gesetzt. In diesem Bereich sind die Schutzmechanismen wie folgt aktiv:

Mithilfe des Daten-Loggers können Sie feststellen, welcher der beiden Schutzmechanismen eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat. Siehe Kapitel Fehlersuche mit dem Daten-Logger.

Überlast-Meldung

Wenn der Überlastschutz eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat, wird dies wie folgt gemeldet:

Fehler-Status zurücksetzen

Wenn eine Ausgangsspannung durch den Überlastschutz abgeschaltet wurde, kann sie durch eine der folgenden Aktionen wieder aktiviert werden:

Das Statusbit „Error“ wird dadurch auch zurückgesetzt.