Überlastabschaltung konfigurieren
Sie können die Überlastabschaltung für jede Ausgangsspannung individuell konfigurieren.
Die Konfiguration der Überlastabschaltung ähnelt der Auswahl einer Schmelzsicherung: Sie wählen den Nennstrom und die Auslösecharakteristik.
Der Nennstrom kann zwischen 1000 und 3000 mA eingestellt werden.
Port | Nennstrom in mA | Auslösecharakteristik |
---|---|---|
X52 | 8000:12 „Nominal Current Us“ 8000:13 „Nominal Current Up“ | 8000:11 „Characteristic“ |
X53 | 8010:12 „Nominal Current Us“ 8010:13 „Nominal Current Up“ | 8010:11 „Characteristic“ |
X54 | 8020:12 „Nominal Current Us“ 8020:13 „Nominal Current Up“ | 8020:11 „Characteristic“ |
X55 | 8030:12 „Nominal Current Us“ 8030:13 „Nominal Current Up“ | 8030:11 „Characteristic“ |
Bei Überschreiten des Nennstroms wird das Status-Bit „Warning“ gesetzt.
Beispiele für die Abschaltzeit
Die folgende Tabelle zeigt die Abschaltzeit der Überlastabschaltung bei verschiedenen Strömen und Auslösecharakteristiken.
Kürzere Abschaltzeit bei 5 A Strombegrenzung Die gezeigten Abschaltzeiten gelten nur für Ausgangsströme unter 5 A. Bei 5 A begrenzt die Anlaufstrombegrenzung den Ausgangsstrom und schaltet ihn nach 75 ms ab, auch wenn die Abschaltzeit der Überlastabschaltung länger wäre. |
Nennstrom | Very fast acting | Fast acting | Slow acting | Time delay |
---|---|---|---|---|
100 % | 1 h | - | - | - |
110 % | 1 h | 4 h | - | - |
120 % | 7 min | 4 h | - | - |
150 % | 30 s | 30 min | 1 h | 4 h |
210 % | 500 ms | 20 s | 20 s | 100 s |
275 % | 500 ms | 1 s | 20 s | 10 s |
300 % | 20 ms | 100 ms | 1 s | 3 s |