Objekte zur Parametrierung

Stellen Sie diese Parameter bei der Inbetriebnahme ein.

Index 8020: STM Motor Settings Ch. 1
Index 8030: STM Motor Settings Ch. 2

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index

(hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default Wert

8020:01

8030:01

Peak current

Wenn der Motorstrom diesen Wert überschreitet, wird die Endstufe des betroffenen Kanals deaktiviert und das Diagnose-Bit "Channel n short circuit" gesetzt.

mA

UINT

1000dez

8020:02

8030:02

Rated current

Der Nennstrom des Motors. Siehe Motor-Datenblatt. Dieser Parameter wird für die I2T-Berechnung des Motors verwendet. (Thermischer Überlastschutz)

mA

UINT

1000dez

8020:03

8030:03

Rated voltage

Die Nennspannung des Motors. Siehe Motor-Datenblatt.

0.01 V

UINT

2400dez

8020:04

8030:04

Phase to phase resistance

Der ohmsche Widerstand zwischen zwei Motorphasen.

0.01 Ω

UINT

100dez

8020:09

8030:09

Start velocity

Schwellwert: der Motor bleibt in der Ausrichtungs-Phase, solange die Ausgangsvariable "Velocity" kleiner ist als dieser Parameter.

Wenn der Wert dieses Parameters zu niedrig ist, können Kommutierungsfehler auftreten.

°/s

UINT

3000dez

8020:13

8030:13

Mechanical to electrical ratio

Sie können den Wert für diesen Parameter experimentell ermitteln oder berechnen.

-

UINT

1

8020:14

8030:14

Rated velocity

 

 

 

5000dez

8020:16

8030:16

I2T warn level

Warnungs-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor.

Wenn der I2T-Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T warning” gesetzt.

%

USINT

80dez

8020:18

8030:18

I2T error level

Fehler-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor.

Wenn der I2T -Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T error” gesetzt. Der Motor wird drehmomentfrei geschaltet.

%

USINT

110dez

8020:19

8030:19

Motor thermal time constant

Thermische Zeitkonstante des I2T-Überlastschutzes für den Motor.

Sie finden die thermische Zeitkonstante im Datenblatt des Motors.

0.1 s

UINT

15dez

Index 8022: STM Features Channel 1
Index 8032: STM Features Channel 2

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index (hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default

8022:11

8032:11

Select info data 1

Hier können Sie festlegen, welche Messwerte den Eingangsvariablen im Prozessdatenobjekt STM Synchron info data Channel n zugewiesen werden.

Enum:

  • Motor velocity” = 7
  • Motor velocity filtered“ = 8
    (ab Firmware 03)
  • Motor I2T load” = 11dez
  • Amplifier I2T load” = 12dez
  • Motor dc current” = 13dez
  • Motor dc current filtered“ = 14dez
    (ab Firmware 03)
  • Motor back emf” = 17dez
  • Motor restart counter” = 18dez
  • Internal temperature” = 101dez
  • Motor supply voltage” = 104dez

-

USINT

7dez

8022:19

8032:19

Select info data 2

-

USINT

11dez

8022:51

8032:51

Select info data 3

-

USINT

13dez

Index 8023: STM Controller Settings 4 Ch. 1
Index 8033: STM Controller Settings 4 Ch. 2

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index (hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default Wert

8023:03

8033:03

Disable motor diagnosis

Dieser Parameter deaktiviert die Motorschutz-Funktionen für die Dauer der Ausrichtungs-Phase.

-

BOOL

FALSE

8023:04

8033:04

Disable I2T current limiting

Dieser Parameter deaktiviert die Strombegrenzung, die einsetzt, wenn der I2T-Wert des Motors zu hoch wird.

FALSE: Der Ausgangsstrom wird begrenzt, wenn der I2T-Wert des Motors 97 % überschreitet.

TRUE: keine Strombegrenzung.

-

BOOL

FALSE

8023:11

8033:11

Velocity loop integral time

Drehzahlregler: Integralanteil Ti

0,1 ms

UDINT

500dez

8023:12

8033:12

Velocity loop proportional gain

Drehzahlregler: Proportionalanteil KP

µV (°/s)

UDINT

100dez

8023:13

8033:13

Velocity feed forward gain

Drehzahlregler Vorsteuerung: Dieser Parameter bestimmt den Anteil der Drehzahl-Vorgabe, der am Drehzahlregler vorbeigeleitet wird. With correct Rated voltage and speed the Actual velocity will be close to the Target velocity at 100% Feed Forward.

%

USINT

0

8023:14

8033:14

Sensorless offset scaling

Ausgangsstrom während der Ausrichtungs-Phase und der Hochlauf-Phase, angegeben in % des Nennstroms CoE index 80n0:02.

%

USINT

50dez

8023:15

8033:15

Align duration

Zeitdauer der Ausrichtungs-Phase

ms

UINT

1000dez

8023:18

8033:18

Rampup duration

Zeitdauer der Hochlauf-Phase

ms

UINT

1000dez

8023:19

8033:19

Rampup velocity

Soll-Geschwindigkeit, die die Förderrolle am Ende der Hochlauf-Phase haben soll.

Siehe Subindex 02hex.

°/s

UINT

3000dez

8023:21

8033:21

Rampup needed switchover events

Die Anzahl der erfolgreichen Kommutierungen, die innerhalb der Hochlauf-Phase nötig sind, damit die Hochlauf-Phase als "erfolgreich" gewertet wird. Wenn die Hochlauf-Phase nicht erfolgreich ist, wird die Endstufe abgeschaltet und ein Kommutierungs-Fehler ausgegeben.

-

UINT

20dez

8023:22

8033:22

Commutation threshold

Dieser Parameter dient dazu, die Kommutierung für unterschiedliche Motoren anzupassen.

-

UINT

50dez

8023:23

8033:23

Current loop proportional gain

Proportionalanteil Stromregler

0,1 V/A

UINT

2

8023:24

8033:24

Current loop integral time

Nachstellzeit (Tn) Stromregler

0,1 ms

UINT

20dez

8023:25

8033:25

Restart after error number of repetition

Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren

Nachdem ein Kommutierungs-Fehler aufgetreten ist, kann der Motor automatisch neu gestartet werden. Dieser Parameter legt fest, wie viele Kommutierungsfehler mit anschließendem Neustart auftreten dürfen, bevor der Motor endgültig abgeschaltet wird. Wenn dieser Parameter null ist, wird der Motor nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb sofort abgeschaltet.

-

UINT

0

8023:26

8033:26

Restart after error delay

Dieser Parameter legt fest, wie lange nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb gewartet wird, bevor der Motor neu gestartet wird. Siehe auch Subindex 25.

ms

UINT

1000dez

Index 8040hex: ZNCTRL Settings Ch.1

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index (hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default Wert

8040:01

Disable zone

Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren.

-

BOOL

FALSE

8040:03

Invert motor direction

Umkehr der Drehrichtung des Motors.

Falls die Motorphasen falsch herum angeschlossen wurden, dreht sich der Motor in die falsche Richtung.
Mit diesem Parameter können Sie das korrigieren, ohne den Motor neu verdrahten zu müssen.

-

BOOL

FALSE

8040:04

Disable motor in stop

Schaltet den Motor im Stillstand drehmomentfrei.

-

BOOL

FALSE

8040:12

External reset input hardware selection

Auswahl des digitalen Eingangs für ein externes Reset-Signal.

Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge.

-

UINT16

0 „None

8040:13

Zone sensor input hardware selection

Auswahl des digitalen Eingangs für den Zonen-Sensor.

Empfehlung: ändern Sie diesen Parameter nur, falls Sie das Sensorsignal invertieren müssen. Siehe Kapitel “Verkabelung“, Abschnitt Sensorsignale.

-

UINT16

1 „Input 1

8040:14

Upstream control input hardware selection

Konfiguration der digitalen Eingänge und Ausgänge für die ZPA-Kommunikation.

Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.
Diese Parameter müssen in der Werkseinstellung stehen, damit die ZPA-Kommunikation über M8-Leitungen funktioniert.

Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge.

-

UINT16

65dezControl input 1

8040:15

Upstream control output hardware selection

-

UINT16

66dezControl output 2

8040:16

Downstream control input hardware selection

-

UINT16

130dezInternal variable 2

8040:17

Downstream control output hardware selection

-

UINT16

129dezInternal variable 1

8040:1B

Initialisation run max duration

Die maximale Dauer der Initialisierungsfahrt.

ms

UINT16

10000dez

(10 s)

8040:1C

Loading timeout

Die maximale Dauer für das Annehmen eines Pakets aus der vorhergehenden Zone.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone als leer angenommen.

ms

UINT16

10000dez (10 s)

8040:1D

Manual removing timeout

Wenn ein Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt, obwohl es nicht durch den Motor weitergefördert wurde, wird angenommen, dass das Paket manuell entfernt wurde.
Anschließend wartet der Controller eine Zeitspanne, bevor er annimmt, dass die Zone tatsächlich leer ist.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

ms

UINT16

1000dez (1 s)

8040:1E

Loading follow-up time

Wenn die Zone ein Paket annimmt, läuft der Motor, bis der Sensor das Paket detektiert.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket sicher im Erfassungsbereich des Sensors liegt.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

ms

UINT16

200dez

8040:1F

Unloading follow-up time

Wenn die Zone ein Paket weiterfördert, läuft der Motor, bis das Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket von den Rollen der nachfolgenden Zone erfasst wurde.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

Je näher der Sensor am Ende der Zone ist, desto kürzer muss diese Zeitspanne sein.

ms

UINT16

1000dez (1 s)

8040:20

Motor velocity

Vorgabe der Motor-Drehzahl.

° / s

INT16

360dez

8040:21

Motor acceleration

Vorgabe der Beschleunigungsrampe beim Starten des Motors.

° / s²

UINT16

10000dez

8040:22

Motor decceleration

Vorgabe der Bremsrampe beim Stoppen des Motors.

° / s²

UINT16

10000dez

8040:23

Train Release Delay

Verzögerungszeit für die Abzugsart „Train Release“.

Diese Verzögerungszeit verhindert Stromspitzen, die durch das gleichzeitige Starten mehrerer Motoren entstehen würden.

ms

UINT16

100dez (100 ms)

8040:24

Unloading timeout

Die maximale Dauer für das Fördern eines Pakets aus der Zone heraus.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone weiterhin als voll angenommen.

ms

UINT16

10000dez (10 s)

Index 8050hex: ZNCTRL Settings Ch.2

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index (hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default Wert

8050:01

Disable zone

Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren.

-

BOOL

FALSE

8050:03

Invert motor direction

Umkehr der Drehrichtung des Motors.

Falls die Motorphasen falsch herum angeschlossen wurden, dreht sich der Motor in die falsche Richtung.
Mit diesem Parameter können Sie das korrigieren, ohne den Motor neu verdrahten zu müssen.

-

BOOL

FALSE

8050:04

Disable motor in stop

Schaltet den Motor im Stillstand drehmomentfrei.

-

BOOL

FALSE

8050:12

External reset input hardware selection

Auswahl des digitalen Eingangs für ein externes Reset-Signal.

Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge.

-

UINT16

0 „None

8050:13

Zone sensor input hardware selection

Auswahl des digitalen Eingangs für den Zonen-Sensor.

Empfehlung: ändern Sie diesen Parameter nur, falls Sie das Sensorsignal invertieren müssen. Siehe Kapitel “Verkabelung“, Abschnitt Sensorsignale.

-

UINT16

3 „Input 3

8050:14

Upstream control input hardware selection

Konfiguration der digitalen Eingänge und Ausgänge für die ZPA-Kommunikation.

Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.
Diese Parameter müssen in der Werkseinstellung stehen, damit die ZPA-Kommunikation über M8-Leitungen funktioniert.

Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge.

-

UINT16

129 „Internal variable 1

8050:15

Upstream control output hardware selection

-

UINT16

130 „Internal variable 2

8050:16

Downstream control input hardware selection

-

UINT16

68dezControl input 4

8050:17

Downstream control output hardware selection

-

UINT16

67dezControl output 3

8050:1B

Initialisation run max duration

Die maximale Dauer der Initialisierungsfahrt.

ms

UINT16

10000dez

(10 s)

8050:1C

Loading timeout

Die maximale Dauer für das Annehmen eines Pakets aus der vorhergehenden Zone.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone als leer angenommen.

ms

UINT16

10000dez (10 s)

8050:1D

Manual removing timeout

Wenn ein Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt, obwohl es nicht durch den Motor weitergefördert wurde, wird angenommen, dass das Paket manuell entfernt wurde.
Anschließend wartet der Controller eine Zeitspanne, bevor er annimmt, dass die Zone tatsächlich leer ist.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

ms

UINT16

1000dez (1 s)

8050:1E

Loading follow-up time

Wenn die Zone ein Paket annimmt, läuft der Motor, bis der Sensor das Paket detektiert.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket sicher im Erfassungsbereich des Sensors liegt.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

ms

UINT16

200dez

8050:1F

Unloading follow-up time

Wenn die Zone ein Paket weiterfördert, läuft der Motor, bis das Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket von den Rollen der nachfolgenden Zone erfasst wurde.

Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.

Je näher der Sensor am Ende der Zone ist, desto kürzer muss diese Zeitspanne sein.

ms

UINT16

1000dez (1 s)

8050:20

Motor velocity

Vorgabe der Motor-Drehzahl.

° / s

INT16

360dez

8050:21

Motor acceleration

Vorgabe der Beschleunigungsrampe beim Starten des Motors.

° / s²

UINT16

10000dez

8050:22

Motor decceleration

Vorgabe der Bremsrampe beim Stoppen des Motors.

° / s²

UINT16

10000dez

8050:23

Train Release Delay

Verzögerungszeit für die Abzugsart „Train Release“.

Diese Verzögerungszeit verhindert Stromspitzen, die durch das gleichzeitige Starten mehrerer Motoren entstehen würden.

ms

UINT16

100dez (100 ms)

8050:24

Unloading timeout

Die maximale Dauer für das Fördern eines Pakets aus der Zone heraus.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone weiterhin als voll angenommen.

ms

UINT16

10000dez (10 s)

Index F810hex: ZNCTRL Device Settings

Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben

Index (hex)

Name

Beschreibung

Einheit

Datentyp

Default Wert

F810:11

Operation mode

Betriebsart einstellen:

  • 0: PLC mode
  • 16dez: Local control

-

 

0

F810:13

Local control mode

ZPA-Abzugsart einstellen:

  • 0: ZPA singulated release
  • 1: ZPA train release

Siehe Kapitel Abzugsarten.

-

 

0

F810:14

Autoacknowledge number of attempts

Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren.

-

 

0

F810:15

Autoacknowledge delay

Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren.

ms

 

0x03E8 (1000dez)