Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 30 mA + Sensorversorgung / Aktorversorgung + Ausgangsströme der digitalen Ausgänge |
Signal-Eingänge und -Ausgänge | |
---|---|
Anschluss | 8x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Bezugsmasse | GNDP (Massepotential der Versorgungsspannung UP) |
Sensorversorgung / Aktorversorgung | 24 VDC aus UP max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Weitere Spezifikationen |
Gehäusedaten | |
---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |