Digitale Ein-/Ausgänge

Technische Daten

Digitale Ein-/Ausgänge

Anzahl

8

Eingangs-Spezifikation

     Charakteristik

Ähnlich Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1

     Eingangsfilter

3,0 ms

     Eingangsstrom

3 mA bei 24 V

Ausgangs-Spezifikation

     Last-Art

ohmsch, induktiv, Lampenlast

     Ausgangsspannung

24 V aus der Peripheriespannung UP

     Ausgangsstrom

max. 0,5 A pro Ausgang, kurzschlussfest

max. 4 A in Summe