Analoge Eingänge
Technische Daten | Analoge Eingänge |
---|---|
Anzahl | 4 |
Messbereiche | |
Auflösung | 16 Bit inkl. Vorzeichen |
Eingangsart | Single-ended |
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: > 200 kΩ Strommessung: 85 Ω typ. |
Spannungsfestigkeit | max. 30 VDC |
Messfehler | < 0,3 % vom Messbereichs-Endwert |
Eingangsfilter, analog | 5 kHz Tiefpass |
Eingangsfilter, digital | Einstellbar:
|