Analoge Ausgänge
Technische Daten | Analoge Ausgänge |
---|---|
Anzahl | 4 |
Kabel-Länge | max. 30 m |
Ausgangs-Signalbereich |
|
Ausgabefehler | < 0,1 % (Umgebungstemperatur 0 … +55°C) vom Signalbereichs-Endwert. |
Lastwiderstand / Bürde | Spannungs-Ausgabe: min. 5 kΩ Strom-Ausgabe: max. 350 Ω |
Kurzschlussfest | Ja |