EP1839-0022, EP1839-0042
EP1839-0022
EP1839-0042
16-Kanal-Digital-Eingang mit Diagnose
Die EtherCAT Box EP1839-00x2 mit 16 Digital-Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Eine Drahtbrucherkennung je Kanal kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Signaleingangsfilter sind individuell einstellbar.
Jede M12-Buchse besitzt eine unabhängige 24 V DC/0,5 A kurzschlussfeste Sensorversorgung aus US für die beiden angeschlossenen Sensoren. Diese wird überwacht und ein eventueller Fehler wird über eine Diagnose an die Steuerung zurückgemeldet. Modulbezogen erfolgt eine Unterspannungserkennung der Eingangsspannung.
Die Peripheriespannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet. Durch den einstellbaren Eingangsfilter und die umfangreiche Versorgungs- und Diagnoselogik eignet sich die EP1839-00x2 vorzugsweise für Anwendungen, in denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit und dadurch schnelle Fehlersuche und Behebung erforderlich ist.
Die EP1839-0022 verfügt über M8-EtherCAT-Anschlüsse und M8-Steckverbinder für die Spannungsversorgung.
Die EP1839-0042 verfügt über M12 D-kodierte EtherCAT-Anschlüsse und 7/8“-Steckverbinder für die Spannungsversorgung.
Besondere Eigenschaften:
- einstellbare Drahtbrucherkennung je Sensor
- Unterspannungserkennung der Sensorversorgung US
- kurzschlussfeste Sensorversorgung US 0,5 A je M12-Buchse
- parametrierbare Eingangsfilter je Signal
Die EP1839-0042 ist rückwirkungsfrei. Sie können die EP1839-0042 anstelle einer rückwirkungsfreien Standardklemme gemäß folgender Kapitel des TwinSAFE-Applikationshandbuchs einsetzen:
- "Allpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)"
- "Einpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen mit Fehlerausschluss (Kategorie 4, PL e)"
- „EL2911 Potentialgruppe mit rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)"