EP1839-0022, EP1839-0042

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Bei deaktiviertem Eingangsfilter oder niedriger Filterzeit können die Eingänge anfällig für elektromagnetische Störungen sein.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.
EP1839-0022, EP1839-0042 1:
Abb.25: M12-Buchse

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

US1 … US8 2)

braun

2

Input B

weiß

3

GNDS

blau

4

Input A

schwarz

5

⏚

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

2) Sensorversorgung: Die Ausgangsspannungen US1 … US8 sind von der Versorgungsspannung US abgezweigt. Jeder Ausgang ist einzeln kurzschlussfest.

Anschluss-Beispiele

EP1839-0022, EP1839-0042 2:

Status-LEDs

Jede M12-Buchse hat zwei Status-LEDs.

EP1839-0022, EP1839-0042 3:

Leuchtsignal einer Status-LED

Bedeutung

leuchtet grün

Das Eingangssignal ist logisch high.

leuchtet rot

Drahtbruch. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042).

beide LEDs leuchten rot

Zwei Möglichkeiten: