Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042)

Voraussetzungen

Die Drahtbrucherkennung funktioniert nur mit bestimmten Sensortypen zuverlässig. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Sensortypen, bei denen die Drahtbrucherkennung funktioniert:

Drahtbrucherkennung funktioniert :

Drahtbrucherkennung funktioniert nicht:

Sie können Relais-Ausgänge und mechanische Schalter unter Umständen durch zusätzliche Komponenten so erweitern, dass die Drahtbrucherkennung auch damit funktioniert. Siehe Abschnitt „Mechanische Schalter“.

Aktivieren

Die Drahtbrucherkennung ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Sie können sie für jeden Kanal individuell mit den CoE-Parametern 80x0:01hex „Enable wire break detection“ aktivieren.

Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042) 1:

Die Zuordnung der CoE-Parameter zu den Anschluss-Bezeichnungen finden Sie im Kapitel Zuordnung der Anschlüsse.

Drahtbruch-Meldung

Wenn die Drahtbrucherkennung aktiviert ist, wird ein Drahtbruch auf zwei Wegen gemeldet:

Funktionsweise

Die Drahtbrucherkennung überwacht den Eingangsstrom des jeweiligen Digital-Eingangs. Wenn der Eingangsstrom den Schwellwert von ca. 110 µA unterschreitet, wird dies als Drahtbruch gewertet.

Die Box kann einen Drahtbruch auch im „off“-Zustand erkennen, weil der Schwellwert so niedrig ist, dass er durch den Leckstrom üblicher Sensoren überschritten wird.

Fehlersuche

Im Idealfall wird ein Drahtbruch nur gemeldet, wenn tatsächlich ein Drahtbruch der Sensorleitung vorliegt. Es gibt allerdings noch weitere Ursachen für das Melden eines Drahtbruchs:

Mechanische Schalter

Ein mechanischer Schalter hat keinen nennenswerten Leckstrom, wenn er geöffnet ist. Falls Sie einen mechanischen Schalter als Sensor einsetzen, wird ein Drahtbruch gemeldet, wenn der Schalter geöffnet ist.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um dieses Problem zu lösen: