Technische Daten - EP1839-0022, EP1839-0042
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | EP1839-0022 | EP1839-0042 |
|---|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V | |
Distributed Clocks | ja | Firmware 02 und höher: ja Firmware 01: nein |
Versorgungsspannungen | EP1839-0022 | EP1839-0042 |
|---|---|---|
Anschluss Eingang | M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert | 7/8"-Stecker, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
Anschluss Weiterleitung | M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert | 7/8"-Buchse, 5-polig, 16-UN-Gewinde |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus US | 130 mA + Sensorversorgung US1 … US8 | |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A | max. 16 A bei 40 °C |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Diagnose | US Unterspannungs-Erkennung. | US Unterspannungs-Erkennung. |
Digitale Eingänge | |
|---|---|
Anzahl | 16 |
Anschluss | 8 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 |
Eingangsfilter | Einstellbar.
|
Signalspannung „0“ | -3 … +5 V |
Signalspannung „1“ | +11 … +30 V |
Eingangsstrom | 3 mA
|
Sensorversorgung US1 … US8 | 24 VDC aus US. Max. 0,5 A pro M12-Buchse, einzeln kurzschlussfest. |
Diagnose |
|
Gehäusedaten | EP1839-0022 | EP1839-0042 |
|---|---|---|
Abmessungen B x H x T | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 250 g | ca. 440 g |
Einbaulage | beliebig | |
Material | PA6 (Polyamid) | |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen | EP1839-0022 | EP1839-0042 |
|---|---|---|
Zulassungen | CE, cURus | CE, cURus in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |