Produktübersicht
Die folgende Tabelle zeigt die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte und ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
Modul | Anzahl | Filter | Signal- | EtherCAT- | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 3,0 ms | 8 x M8-Buchse | M8 |
| |
8 | 3,0 ms | 4 x M12-Buchse | M8 |
| |
8 | 3,0 ms | 8 x M12-Buchse | M8 |
| |
8 | 10 µs | 8 x M8-Buchse | M8 |
| |
8 | 10 µs | 4 x M12-Buchse | M8 |
| |
8 | 10 µs | 4 x M12-Buchse | M8 | Getrennte GND | |
8 | 10 µs | 8 x M8-Buchse | M8 | masseschaltend | |
16 | 3,0 ms | 16 x M8-Buchse | M8 |
| |
16 | 3,0 ms | 8 x M12-Buchse | M8 |
| |
16 | 3,0 ms | 8 x M12-Buchse | M12 |
| |
16 | 10 µs | 2 x ZS2001 | M8 | Steckbare Federkraftklemmen | |
16 | 10 µs | 1 x D-Sub-Buchse, 25‑polig | M8 |
| |
16 | 10 µs | 1 x D-Sub-Buchse, 25‑polig | M8 | Unterspannungs-Erkennung | |
16 | 10 µs | 1 x D-Sub-Buchse, 25‑polig | M8 | Unterspannungs-Erkennung, Beschleunigungs-Sensoren | |
16 | 10 µs | 8 x M8-Buchse | M8 | Auswertung von bis zu acht antivalenten Sensoren. | |
16 | 10 µs | 16 x M8-Buchse | M8 |
| |
16 | 10 µs | 8 x M12-Buchse | M8 |
| |
16 | einstellbar | 8 x M12-Buchse | M8 | Schaltbare Sensorversorgung, erweiterte Diagnose. | |
16 | einstellbar | 8 x M12-Buchse | M12 | Schaltbare Sensorversorgung, erweiterte Diagnose. | |
8 | 3,0 ms | 8 x M12-Buchse | M12 | 8 Digital-Ausgänge |