EP1008, EP1018

EP1008-0001, EP1018-0001

EP1008, EP1018 1:

EP1008-0002, EP1018-0002

EP1008, EP1018 2:

EP1018-4002

EP1008, EP1018 3:

8-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC

Die EtherCAT-Box-Module EP1008 und EP1018 mit Digital-Eingängen erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene und übertragen sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt; der Signalanschluss erfolgt wahlweise über M8-Steckverbinder (EP1008-0001, EP1018-0001) oder M12-Steckverbinder (EP1008-0002, EP1018-0002, EP1018-4002).

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet.
Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.

Die Varianten EP1008 und EP1018 unterscheiden sich durch unterschiedlich schnelle Eingangsfilter:

  • Die EP1008 eignen sich durch den Eingangsfilter von 3,0 ms vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, die dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.
  • Die EP1018 eignen sich durch den Eingangsfilter von 10 µs vorzugsweise für elektronische Eingänge, die durch die kurze Filterzeit mit kürzester Verzögerung zur Steuerung übertragen.

Bei der EP1018-4002 sind die Massepotenziale der Versorgungsspannungen US und UP galvanisch voneinander getrennt; bei allen übrigen Varianten sind sie miteinander verbunden.

Quick Links

EP1008-0001:

     Technische Daten
     Prozessabbild
     Abmessungen
     Signalanschluss

EP1008-0002:

     Technische Daten
     Prozessabbild
     Abmessungen
     Signalanschluss

EP1018-0001:

     Technische Daten
     Prozessabbild
     Abmessungen
     Signalanschluss

EP1018-0002:

     Technische Daten
     Prozessabbild
     Abmessungen
     Signalanschluss

EP1018-4002:

     Technische Daten
     Prozessabbild
     Abmessungen
     Signalanschluss