Technische Daten - EP1008, EP1018
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + Sensorversorgung |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digitale Eingänge | EP1008-0001 | EP1008-0002 | EP1018-0001 | EP1018-0002 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 8 | |||
Anschluss | 8 x | 4 x | 8 x | 4 x |
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Charakteristik | Typ 3 gemäß EN 61131-2, kompatibel mit Typ 1 | |||
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |||
Eingangsfilter | 3,0 ms | 3,0 ms | 10 µs | 10 µs |
Signalspannung "0" | -3 … +5 V | |||
Signalspannung "1" | +11 … +30 V | |||
Eingangsstrom | 3 mA | |||
Sensorversorgung | 24 VDC aus US max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | |||
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |