EP1008-0022

EP1008-0022 1:

Die EtherCAT Box EP1008-0022 mit Digital-Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Je M12-Buchse steht ein Digital-Eingang zur Verfügung.

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet.

Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.

Durch den Eingangsfilter von 3,0 ms, eignet sich die EP1008-0022 vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, die dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.