EP1008-0022

EP1008-0022 1:
Abb.25: M12-Buchse

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

US

braun

2

n.c.

weiß

3

GNDS

blau

4

Input

schwarz

5

⏚ 2)

grau

1) Die Aderfarben gelten für M12-Leitungen von Beckhoff: ZK2000-5xxx, ZK2000-6xxx, ZK2000-7xxx

2) EP1008-0022: ⏚ ab Hardware 06. Bis Hardware 05: n.c.
   ER1008-0022: ⏚ ab Hardware 02. Bis Hardware 01: n.c.

Anschluss-Beispiele

EP1008-0022 2:

Status-LEDs

Jede M12-Buchse hat eine grüne LED. Die LED leuchtet, wenn an dem Digital-Eingang ein High-Pegel erkannt wird.

EP1008-0022 3:
Abb.27: Status-LED an einer M12-Buchse von EP1008-0022