Einführung

EP1839-0022

Einführung 1:

EP1839-0042

Einführung 2:

16-Kanal-Digital-Eingang mit Diagnose

Die EtherCAT Box EP1839-00x2 mit 16 digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Eine Drahtbrucherkennung je Kanal kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Signaleingangsfilter sind individuell einstellbar.

Jede M12-Buchse besitzt eine unabhängige 24 V DC/0,5 A kurzschlussfeste Sensorversorgung aus US für die beiden angeschlossenen Sensoren. Diese wird überwacht und ein eventueller Fehler wird über eine Diagnose an die Steuerung zurückgemeldet. Modulbezogen erfolgt eine Unterspannungserkennung der Eingangsspannung.

Die Peripheriespannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet. Durch den einstellbaren Eingangsfilter und die umfangreiche Versorgungs- und Diagnoselogik eignet sich die EP1839-00x2 vorzugsweise für Anwendungen, in denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit und dadurch schnelle Fehlersuche und Behebung erforderlich ist.

Die EP1839-0022 verfügt über M8-EtherCAT-Anschlüsse und M8-Steckverbinder für die Spannungsversorgung.

Die EP1839-0042 verfügt über M12 D-kodierte EtherCAT-Anschlüsse und 7/8“-Steckverbinder für die Spannungsversorgung.

Besondere Eigenschaften:

Die EP1839-0042 ist rückwirkungsfrei. Sie können die EP1839-0042 anstelle einer rückwirkungsfreien Standardklemme gemäß folgender Kapitel des TwinSAFE-Applikationshandbuchs einsetzen:

  • "Allpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)"
  • "Einpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen mit Fehlerausschluss (Kategorie 4, PL e)"
  • „EL2911 Potentialgruppe mit rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)"

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen EP1839-0022
Abmessungen EP1839-0042
Signalanschluss
Eingänge konfigurieren
Sensorversorgung konfigurieren
Drahtbrucherkennung