ELM3702-0101 - Technische Daten
Hinweis | |
Extended Range Modus nicht verfügbar Der „Extended Range Modus“ ist für RTD-Messung nicht verfügbar.
|
Technische Daten | ELM3702-0101 | |
|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 Kanal (differentiell) | |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird | |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate | |
8 MSps | ||
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: | |
Im AD-Wandler nach der Wandlung: | ||
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt. | ||
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter | |
Samplingrate (je Kanal, simultan) | im Modus TC CJC RTD (Thermoelement mit RTD Kaltstelle): 500 Sps in allen anderen Modi 100 µs/10 kSps (pro channel, nicht veränderbar) freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor | |
Oversampling | 1…100 wählbar (max. 10 kSps) | |
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms FreeRun: wird noch nicht unterstützt | |
Eingangsimpedanz | > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere) ; 150 Ω (Strom) | |
Einsatzbereich Spannungsmessung | ±60/10/5/2,5/1,25 V, 2-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43, 2-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich DMS, Messbrücke | Vollbrücke | Vollbrücke (±2/4/8/32 mV/V), 4/6-Leiter-Anschluss, Brückenspeisung einstellbar, 120 … 5000 Ω möglich |
Halbbrücke | Halbbrücke (±2/16 mV/V), intern geschaltete Brückenergänzung, 3/5-Leiter-Anschluss Brückenspeisung einstellbar, 120 … 5000 Ω möglich | |
Viertelbrücke | Viertelbrücke 120 Ω ,350 Ω und 1000 Ω (±2/4/8/32 mV/V), intern geschaltete Brückenergänzung, 2/3-Leiter-Anschluss, Brückenspeisung einstellbar | |
Einsatzbereich IEPE | Messbereiche ±2,5/5/10 V einstellbar, Stromspeisung/ IEXCITE (IEPE Bias Current) 2 mA (Abschaltung nicht möglich), Erfassung der modulierten Wechselspannung, AC/DC Kopplung (parametrierbarer Hochpass), 2-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich Potentiometer | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V, 3/5-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich Widerstandsmessung | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ, fest eingestellte Versorgungsspannung 2,5 V bei 5 kΩ, 2 kΩ; 4,5V bei 500 Ω, 200 Ω, 50 Ω; interner Referenzwiderstand 5 kΩ 2/3/4-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich Temperatur (RTD) | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY (Typen siehe Dokumentation), 2/3/4-Leiter-Anschluss | |
Einsatzbereich Temperatur (Thermoelement) | Typ A, Au/Pd, B, C, D, E, G, J, K, L, N, PLII, Pt/Pd, R, S, T, U Kaltstellenmessung: intern (Klemme), intern (Anschluss) und extern 2-Leiter-Anschluss | |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss | |
Interne analoge Masse AGND | Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden | |
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse) | tbd. | |
Eigenversorgung | über E-Bus | |
Stromaufnahme E-Bus | typ. 580 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | - | |
Thermische Verlustleistung | typ. 3 W | |
Spannungsfestigkeit – Zerstörgrenze | Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input1 und –Uv (pro Kanal) | ±35 V |
Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input2 und –Uv (pro Kanal) | ±35 V | |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input1 und –Uv (pro Kanal) | ±33 V im ±60 V Messbereich ±10 V in allen anderen Messbereichen
|
Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input2 und –Uv (pro Kanal) | ±5 V | |
Allgemeine Daten | ELM3702-0101 |
|---|---|
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold |
Funktionsdiagnose 1) | ja |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Potentialtrennung Kanal/GND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT |
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische | ELM3702-0101 |
|---|---|
Anschlussart | LEMO 1B 308 8-pin |
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel |
Gewicht | ca. 350 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C |
Umweltangaben | ELM3702-0101 |
|---|---|
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung |
Schutzart | IP 20 |
Einbaulage | beliebig |
Normative Angaben | ELM3702-0101 |
|---|---|
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE, UKCA, cULus_60, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
- ELM3702-0101 Übersicht Messbereiche
- Messung 5V/ 10V/ ±20 mV..±60 V
- Messung ±20 mA/ 0..20 mA/ 4..20 mA/NAMUR
- Messung Widerstand
- Messung RTD
- Messung Potentiometer
- Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss
- Messung SG 1/2-Bridge (Halbbrücke) 3/5-Leiter-Anschluss
- Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss
- Messung IEPE 10 V / 20 V / ±2,5 V / ±5 V / ±10 V
- Messung Thermoelement